Conexión Power-Turn

Conexión Power-Turn

Girar fácilmente

Conecte conductores grandes hasta 185 mm² rápida y cómodamente.

Con la tecnología de conexión por resorte Power-Turn registrada como patente se pueden conectar fácil y rápidamente conductores grandes de 16 a 185 mm² con un destornillador estándar y un movimiento de palanca.

Sus ventajas

  • Conexión sencilla que ahorra tiempo mediante el principio de palanca o por técnica de inserción directa
  • Conexión confortable gracias a conductores más grandes por la dirección de conexión lateral
  • Sencillo manejo mediante palancas de accionamiento de distinto color

Hasta tres resortes de acero para resortes de alta calidad en combinación con la base de la parte activa del borne prismática así como el uso de aleaciones de cobre de alta calidad permiten una conexión de conductores estable a largo plazo y segura frente a vibraciones.

También se pueden conectar directamente sin herramientas conductores con la palanca de accionamiento cerrada.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636