Tecnologías de conexión

Tecnologías de conexión

Para señales, datos y potencia

En nuestra empresa siempre encontrará la tecnología de conexión adecuada para su aplicación.

Volver a Tecnologías

Categorías

  • Conexión por tornillo
    Conexión por tornillo

    La tecnología de conexión por tornillo de Phoenix Contact convence por la conexión de conductores exenta de mantenimiento y además ofrece la máxima flexibilidad gracias a la conexión de varios conductores.

  • Conexión por resorte
    Conexión por resorte

    Con la tecnología de conexión por resorte de Phoenix Contact podrá decidirse por un elevado confort de conexión y un manejo intuitivo.

  • Conexión por corte de aislamiento
    Conexión por corte de aislamiento

    La tecnología de conexión rápida QUICKON de ‍Phoenix Contact convence por su conexión giratoria con ahorro de espacio con contacto por corte de aislamiento patentado.

  • Conexión Pierce
    Conexión Pierce

    La conexión Pierce de Phoenix Contact se aplica para una tecnología de conexión segura sin preparación previa de los cables.

  • Conexión engastada
    Conexión engastada

    La tecnología de conexión engastada de Phoenix Contact permite una conexión rápida y automatizada cuando debe confeccionarse una gran cantidad de cables.

  • Conexión por espárrago
    Conexión por espárrago

    La conexión por espárrago ha sido especialmente desarrollada para el cableado cómodo de terminales circulares y de horquilla.

Sus ventajas

  • La tecnología de conexión adecuada para cada aplicación
  • Conexión de conductores más sencilla y rápida a través de características innovadoras de construcción
  • Conexión eléctrica estable y segura a largo plazo a través de materiales de alta calidad

Un ejemplo de innovación: la tecnología de conexión push-in

La tecnología de conexión push-in se ha desarrollado para la conexión de conductores directa: los conductores rígidos o equipados con puntera pueden empalmarse directamente y sin herramientas en el punto de conexión de conductores.

El contorno de resorte especial permite una introducción sencilla por resorte de conductores con puntera a partir de 0,25 mm². Las fuerzas de inserción pequeñas facilitan claramente el cableado. La abertura del resorte, ya sea para soltar conductores o para conectar conductores flexibles sin puntera desde 0,14 mm², se realiza con el compresor de accionamiento: fácilmente y sin contacto directo con las piezas conductoras de corriente.

Los resortes de contacto especiales, fabricados de acero para resortes de alta calidad, garantizan fuerzas de contacto y de extracción de conductores máximas así como un contacto seguro frente a vibraciones y estanco al gas.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636