Volver a la vista general

Principios

Normalmente las sobrecargas y las corrientes de cortocircuito aparecen de manera inesperada. Provocan averías e interrupciones en el funcionamiento de una instalación. Algunos de los inconvenientes pueden ser la parada en la producción y costes de reparación.

Minimice los daños, protegiendo cada uno de los dispositivos o grupos de dispositivos por separado. De este modo se protegen equipos terminales de daños o destrucción de manera óptima. Las partes de la instalación que no están en el circuito eléctrico afectado trabajarán sin interrupciones durante toda la duración del proceso.

Corrientes nominales de consumidores

Consumidor eléctrico  

Consumidores eléctricos con diferentes corrientes nominales

En caso de diferentes corrientes nominales se recomienda proteger los circuitos eléctricos por separado. Hay disponibles interruptores de protección de dispositivos adecuados para cada corriente nominal.

Un par de ejemplos:

  • Válvulas: 0,5 hasta 4 A
  • Motores: 1 hasta 12 A
  • Relé: 0,5 hasta 5 A
  • Sistemas de mando: 1 hasta 8 A
  • Sensores 0,5 hasta 2 A
Regresar arriba

Corrientes de sobrecarga

Motor con indicación de corriente de sobrecarga  

Desconexión de las corrientes de sobrecarga en un periodo de segundos hasta unos minutos

Se generan corrientes de sobrecarga cuando los equipos terminales captan una corriente superior a la corriente asignada determinada. Estas situaciones surgen por ejemplo por un accionamiento bloqueado. Las corrientes de arranque temporales de las máquinas también son corrientes de sobrecarga. Se presentan solo de manera calculable, pero pueden variar dependiendo de carga de la máquina en el momento de arranque.

Hay que tener en cuenta estas condiciones al seleccionar los fusibles o interruptores de protección para estos circuitos eléctricos. Una desconexión segura debería llevarse a cabo en un periodo de entre segundos hasta unos minutos.

Regresar arriba

Corrientes de cortocircuito

Motor con indicación de corriente de cortocircuito  

Desconexión de corrientes de cortocircuito en un rango de milisegundos

Los cortocircuitos pueden surgir tras daños en el aislamiento entre los conductores que conducen tensión de servicio. Algunos de los módulos de protección para la desconexión de corrientes de cortocircuito son fusibles o interruptores de seguridad con diferentes mecanismos de disparo.

Las corrientes de cortocircuito deberían desconectarse en un rango de milisegundos de manera segura.

Regresar arriba

Corrientes residuales

Las corrientes de fuga se producen debido a un aislamiento dañado y en caso de cortocircuitos entre partes que conducen tensión y puestas a tierra. Este tipo de errores pueden provocar tensiones de contacto muy peligrosas para personas y animales.

Los interruptores diferenciales desconectan zonas de la instalación en las que aparecen este tipo de errores en milisegundos. Aquí este tipo de dispositivos de protección no se tienen en cuenta.

Regresar arriba

Influencia de la longitud de conductor en el comportamiento de ruptura

Los trayectos de conductor largos limitan la corriente de disparo necesaria en caso de fallo. Con esto puede retardar o evitar la desconexión.

La máxima longitud de conductor utilizable entre la fuente de alimentación y el equipo terminal depende de los siguientes criterios:

  • Corriente máxima de la fuente de alimentación
  • Resistencia interior del interruptor de protección
  • Resistencia

La resistencia depende de la longitud de conductor y la sección del conductor. Por esto debería seleccionarse el trayecto más corto en la instalación.

Fuente de alimentación y consumidor

La longitud y la sección transversal determinan las condiciones de desconexión para un interruptor de protección de dispositivos

La resistencia sirve para contrarrestar una corriente de cortocircuito. En caso de fuentes de tensión de baja potencia una resistencia puede limitar una corriente de cortocircuito de modo que un dispositivo de protección ya no interprete esta corriente como una corriente de cortocircuito. En el caso de los interruptores de protección con característica C el límite de disparo está claramente por encima de la corriente nominal. Por eso especialmente en estos dispositivos de protección la desconexión puede retrasarse en caso de cortocircuito.

Los módulos de protección optimizados con características SFB o limitación de corriente activada reconocen con anticipación cuando se supera la corriente nominal.

Regresar arriba

Cálculo de resistencia

Para calcular la longitud de conductor máxima utilizable se necesitan los siguientes datos:

RmáxResistencia máxima global
UTensión nominal
ICBCorriente asignada del interruptor de protección de dispositivos
xIFactor de disparo según la línea de característica de corriente / múltiplo de la corriente nominal
RLmáxResistencia máxima
RCB1AResistencia interna del interruptor de protección de dispositivos 1A
LmáxLongitud de conductor máxima
ASección de línea
ρResistencia específica Rho, (Cu 0,01786)
Regresar arriba

Ejemplo

Para el siguiente ejemplo de cálculo se toman como base los siguientes valores:

U24 V DC
xI15 (de curva característica M1)
ICB1 A
RCB1A1,1 (de la tabla de corrientes nominales y resistencia internas de interruptores de protección termomagnéticos)
P0,01786 (cobre)
A1,5 mm2 (aceptar)
Regresar arriba

Cálculo

Ejemplo de cálculo de la longitud de conductor  

Ejemplo de cálculo de la longitud de conductor

Aquí puede ver un ejemplo de un cálculo hecho en tres pasos:

  1. Resistencia total del circuito eléctrico
  2. Resistencia máxima
  3. Longitud de conductor máxima
Regresar arriba

Contactos principales y auxiliares

Contacto principal y auxiliar de interruptores de protección de dispositivos  

Posición del contacto auxiliar dependiendo del estado de conmutación del contacto principal

Muchos interruptores de protección de dispositivos disponen de contactos auxiliares adicionales. Posibilitan la consulta a distancia de los estados de conmutación y el aviso de averías.

Leyenda:

Power = contacto principal
Signal = contacto auxiliar
NO = contacto normalmente abierto (normally open)
NC = contacto normalmente cerrado (normally closed)
C = contacto base común del contacto inversor (common)

Regresar arriba

Identificación de las conexiones

ContactosIdentificación
Contacto principalsimple: 1-2
 en grupos: 1-2 / 3-4 / 5-6 / ...
Contacto auxiliarContacto normalmente abierto simple: 13-14
 Contactos normalmente abiertos en grupos: 1.13-1.14 / 2.13-2.14 / 3.13-3.14 / ...
 Contacto normalmente cerrado simple: 11-12
 Contactos normalmente cerrados en grupos: 1.11-1.12 / 2.11-2.12 / 3.11-3.12 / ...

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636