Protección de dispositivos

Interruptores de protección de dispositivos

Distribución de corriente selectiva

Protección fiable con interruptores de protección de dispositivos ante corrientes dañadas de sobrecarga y de cortocircuito.

La protección de dispositivos selectiva con curva de característica de disparo a medida ofrece la máxima seguridad para cada consumidor. De este modo solo se desconectan las zonas que están realmente afectadas por la corriente de sobrecarga o de cortocircuito. En las páginas siguientes descubrirá cómo funcionan los módulos de protección y para qué aplicaciones son adecuadas las diferentes variantes.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

CBM – Interruptores de proteccion de equipos multicanal

Inicio y señalización


Limitador de corriente - ¿qué es esto?

Comportamiento de interruptores de protección con y sin limitador de corriente activo