Volver a la vista general

Interruptores electrónicos de protección de dispositivos

Los interruptores electrónicos de protección de dispositivos disponen de una limitación de corriente activa de corrientes de cortocircuito y sobrecarga a 1,25 veces la corriente nominal. La protección de la fuente de alimentación de corrientes demasiado altas y la sobrecarga adecuada y evita que la tensión de salida caiga en la fuente conmutada.

Por esto es posible planificar casi por completo la regleta de conexiones de una fuente de alimentación-corriente continua. Son posibles los encaminamientos largos entre la fuente de alimentación y el consumidor sin que esto afecte negativamente e comportamiento de ruptura.

Construcción

Interruptor electrónico de protección de dispositivos  

Interruptor electrónico de protección de dispositivos

Leyenda:

  1. Interruptor de conexión/desconexión (reset)
  2. Indicación de diagnóstico y estado
    Verde = activa
    Amarillo = limitación de corriente
    Rojo = desconectado
  3. Placa de circuito impreso con sensor de corriente
Regresar arriba

Función

El sensor integrado mide continuamente la corriente existente y, en caso de una corriente de sobrecarga o un cortocircuito se desconecta en un tiempo entre aprox. 100 hasta 800 milisegundos.

Al contrario que los interruptores térmicos y termomagnéticos de protección de dispositivos estos módulos de protección conectan electrónicamente mediante un transistor. No tiene lugar ninguna interrupción galvánica del circuito eléctrico con un contacto de mando mecánico.

Regresar arriba

Diagrama de contactos de función

Esquema funcional de un interruptor electrónico de protección de dispositivos

Esquema funcional de un interruptor electrónico de protección de dispositivos

Leyenda:

1. Power in (Line +)
2. Power out (Load +)
a. Reset in
b. GND (Ground)
c. Status out

Regresar arriba

Curva característica de liberación

Curva característica de disparo de un interruptor electrónico de protección de dispositivos  

Curva característica de disparo de un interruptor electrónico de protección de dispositivos

También en caso de una resistencia elevada los interruptores de protección de dispositivos disparan automáticamente tras un cortocircuito en unos milisegundos. La corriente es de como máximo 1,25 veces la corriente nominal también en caso de sobrecarga.

Leyenda:

t = tiempo de conmutación (en segundos)
xl = múltiplo de la corriente nominal/factor de disparo
1 = mínimo de disparo 1,05 x corriente nominal
2 = tiempo de desconexión máximo 800 ms (depende de la corriente nominal)
3 = tiempo de desconexión mínimo 80 ms (depende de la corriente nominal)
4 = disparo máximo 1,45 x corriente nominal
5 = limitación de corrientes con 1,25 x corriente nominal

Regresar arriba

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Referrer: https://www.google.com/