Volver a la vista general

Automation Award

Con el controlador de arranque híbrido CONTACTRON, Phoenix Contact ha sido galardonado con el premio a la automatización "Automation Award 2008". La entrega del galardón tuvo lugar en la feria SPS/IPC/Drives de la editorial KONRADIN.

Previamente, Phoenix Contact se había presentado a los premios con este innovador producto. Los ganadores del "Automation Award" los decide un jurado de expertos junto con los visitantes de la feria.

CONTACTRON convenció al jurado. Y es que este controlador de arranque híbrido presenta muchas ventajas frente a los dispositivos de conmutación mecánicos conocidos. El principio de funcionamiento se basa en una técnica de relé robusta con tecnología de semiconductores sin desgaste dentro de una carcasa compacta.

En un mínimo espacio se integran las funciones de conmutación y protección del motor, que hasta ahora se estructuraban y cableaban por separado con varios dispositivos de conmutación clásicos. Con ello se ha revolucionado la eficiencia de cableado en los armarios de control.

Automation Award

"Automation Award 2008" para la tecnología híbrida CONTACTRON

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar