Volver a la vista general

Controlador de arranque híbrido con protección contra cortocircuito

Los controladores de arranque híbrido con fusibles integrados también se pueden montar directamente en sistemas de barra colectora de corriente. Esto permite ahorrar tiempo y costes, sobre todo en grandes instalaciones con muchos consumidores. Además es posible la conexión a SmartWire-DT™.

Gráfico de aplicación del controlador de arranque híbrido  

CONTACTRON con protección contra cortocircuito

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar