Tecnología de controlador de arranque híbrido de motores

Tecnología de controladores de arranque híbrido CONTACTRON

Conmutación inteligente de motores

¡Conmutar, invertir y proteger motores con la tecnología de controladores de arranque híbrido: compacta y electrónicamente segura!

La tecnología de controladores de arranque híbrido CONTACTRON de Phoenix Contact es una combinación controlada por microprocesador de tecnología de semiconductores sin desgaste y técnica de relés robusta. Esto permite una conmutación cuidadosa y aligera considerablemente los contactos de relé. De este modo, los controladores de arranque híbrido son hasta 10 veces más duraderos que los dispositivos de conmutación puramente mecánicos.

Esta innovadora tecnología del ámbito de los dispositivos de conmutación ha sido distinguida con el galardón Automation Award: "Por primera vez se dispone de todas las funciones de contactor inversor en solo 22,5 mm de ancho en un único dispositivo, y con la seguridad incluida".

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar