Campos de aplicación

Advanced Shielding Technology de Phoenix Contact

Apantallamiento absolutamente seguro

La Advanced Shielding Technology optimiza el diseño actual de los conectores M8 y M12.

Cargas mecánicas

Carga mecánica por cadenas de arrastre  

Absolutamente fiable

La Advanced Shielding Technology ofrece resistencia a los golpes y las vibraciones con las máximas cargas mecánicas en aplicaciones con torsión, cadenas de arrastre o de robótica.

Máquinas y sistemas de producción

Máxima disponibilidad de la planta  

Absolutamente seguro

Si se produce un cortocircuito en las piezas de la máquina, con la Advanced Shielding Technology puede fluir corriente a través de la pantalla hasta que se activen los fusibles. Gracias al escaso calentamiento, el apantallamiento de gran superficie aumenta la seguridad y reduce el riesgo de incendio.

Entorno con gran contaminación electromagnética

Protección CEM en aplicaciones de robótica  

Con plena seguridad para el futuro

En el ámbito de las instalaciones de producción inteligentes y de las redes industriales, la Advanced Shielding Technology ofrece una transmisión de grandes cantidades de datos con seguridad para el futuro y unas velocidades de transmisión en constante aumento de hasta 40 GBit/s. La mejora de la capacidad de derivación de apantallamiento ofrece una protección segura frente a perturbaciones electromagnéticas.

Tecnología de accionamiento

Sobretensiones transitorias por las cargas inductivas de los procesos de conmutación  

Absolutamente resistente

Al conectar cargas inductivas, como motores, se producen altas tensiones transitorias. Los conectores confeccionados con Advanced Shielding Technology, gracias a la conexión perfecta de la malla de apantallamiento y los conectores macho, pueden resistir las sobretensiones transitorias y garantizan una alta disponibilidad de la planta.

Aplicaciones exteriores

Descarga de rayo en aplicaciones exteriores  

Absolutamente robusta

Mediante la conexión robusta y el puenteado de la pantalla de 360° con Advanced Shielding Technology, se pueden superar sin problema incluso descargas de rayos y picos de corriente de hasta 20 kA. Por esto resulta particularmente adecuada para los usos exteriores.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636