Wireless Serial

Wireless Serial

Transmisión inalámbrica de datos serie

Utilice nuestras fiables conexiones inalámbricas también para sistemas de control o equipos periféricos serie.

Volver a Industrial Wireless

Categorías

  • Lista de productos Radioline
    Trusted Wireless 2.0 E/S

    Radioline con tecnología inalámbrica Trusted Wireless 2.0 para el registro y la distribución fiables de señales de E/S en instalaciones industriales amplias.

Buscar en Wireless Serial

Mostrar todos los productos de esta categoría

Flexible, poco mantenimiento y potente: benefíciese también en la transmisión de datos serie mediante interfaces RS-232/485 de la moderna comunicación inalámbrica. En la amplia gama de Phoenix Contact encontrará la solución adecuada para su aplicación.

Sus ventajas

  • Menos costes de instalación y mantenimiento gracias a la eliminación de cables
  • Libertad de movimiento para componentes de automatización móviles o intercambiables gracias a una comunicación serie inalámbrica
  • Sin costes recurrentes para medios de transmisión de datos gracias a la tecnología inalámbrica sin desgaste
  • Fácil y rápida puesta en servicio gracias a la instalación sencilla para el usuario
  • Conexiones sencillas punto a punto o de red con hasta 250 participantes (línea, estrella, malla)

Sistema inalámbrico Radioline

Módulo inalámbrico Radioline  

Radioline es el sistema inalámbrico para instalaciones ampliadas

Radioline es el sistema inalámbrico para instalaciones ampliadas. El sistema inalámbrico permite conectar varios sistemas de control o dispositivos periféricos serie de forma rápida y fácil a través de las interfaces serie RS-232 o RS-485 vía radio. La transmisión de datos es transparente, de modo que puede transmitirse el protocolo que se desee, p. ej., Modbus o PROFIBUS.

  • Elevada fiabilidad gracias a la tecnología Trusted Wireless
  • Bandas de frecuencia soportadas: 868 MHz/900 MHz/2,4 GHz
  • Alcances de hasta 32 kilómetros con una tasa de datos ajustable
  • Flexibilidad en la estructura de red: Radioline es compatible con conexiones punto a punto, así como con redes enmalladas complejas con hasta 250 participantes
  • Ahorro de equipos: con un solo equipo transmitirá señales de E/S o datos serie gracias a la interfaz RS-232/485 integrada
  • Ampliable con hasta 32 módulos de E/S: gracias al conector de bus para carril y a la aptitud para hot swap

Ejemplo de aplicación sustitución de cables PROFIBUS con Radioline

Transmisión inalámbrica de datos serie entre clarificadores  

Sustitución de cables PROFIBUS

Sobre todo en aplicaciones giratorias, los anillos colectores representan un problema en la comunicación de datos. Con los sistemas inalámbricos de Phoenix Contact podrá integrar equipos de automatización móviles o de difícil acceso de forma fácil, fiable y rentable en su red de automatización PROFIBUS. Logre la calidad del agua óptima gracias a una supervisión segura del proceso de aclarado posterior.

  • Módulo inalámbrico RAD-2400-IFS como sustitución de cables PROFIBUS
  • Tasa de datos PROFIBUS hasta 93,75 kBit/s
  • Alcance hasta 3 km
  • Hasta 14 participantes en la red en estrella

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

Más información