Wireless I/O

Wireless I/O

Transmitir señales de E/S de forma inalámbrica

Comunicación de E/S inalámbrica: rápida, simple y fiable.

Volver a Industrial Wireless

Categorías

  • Lista de productos Multiplexor Wireless
    Multiplexor Wireless

    Equipos Bluetooth de E/S para la comunicación de E/S fiable y segura con componentes de la instalación giratorios o de difícil acceso.

  • Lista de productos Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline con tecnología inalámbrica Trusted Wireless 2.0 para el registro y la distribución fiables de señales de E/S en instalaciones industriales amplias.

Buscar en Wireless I/O

Mostrar todos los productos de esta categoría

Wireless I/O de Phoenix Contact es la solución óptima para la transferencia digital o analógica de señales de E/S de forma inalámbrica. La elección correcta para su comunicación de E/S en la tecnología de procesos o control.

Sus ventajas

  • Menos costes de instalación y mantenimiento gracias a la eliminación de los cables
  • Libertad de movimiento para componentes de automatización móviles o intercambiables gracias a la comunicación de E/S inalámbrica
  • Sin costes recurrentes para medios de transmisión de datos gracias a la tecnología inalámbrica sin desgaste
  • Fácil y rápida puesta en servicio gracias a la instalación sencilla para el usuario

Sistema inalámbrico Radioline

Módulo inalámbrico Radioline  

Radioline es el módulo inalámbrico para instalaciones ampliadas

Radioline es el sistema inalámbrico para instalaciones ampliadas. Lo especial es que girando una sola vez la rueda selectora puede asignar entradas y salidas fácilmente, sin necesidad de programar. Gracias a la tecnología inalámbrica Trusted Wireless 2.0, Radioline constituye la mejor opción para un uso fiable en entornos industriales.

  • Elevada fiabilidad gracias a la tecnología Trusted Wireless 2.0
  • Bandas de frecuencia soportadas: 868 MHz, 900 MHz y 2,4 GHz
  • Alcances de hasta 32 kilómetros con una tasa de datos ajustable
  • Flexibilidad en la estructura de red: Radioline es compatible con conexiones punto a punto, así como con redes enmalladas complejas con hasta 250 participantes
  • Ahorro de equipos: con un solo equipo transmitirá señales de E/S o datos serie gracias a la interfaz RS-232/485 integrada
  • Ampliable con hasta 32 módulos de E/S gracias al conector de bus para carril y a la aptitud hot swap
Conjunto de aparamenta Radioline  

Conjunto de aparamenta para la instalación en exteriores

Puede instalar el conjunto de aparamenta Radioline para exteriores directamente a la intemperie para transmitir señales de E/S o datos serie de forma inalámbrica con rapidez y facilidad. Elija los módulos inalámbricos y el tipo y la cantidad de módulos de ampliación de E/S directamente al realizar el pedido.

Multiplexor Wireless: el cable de señales inalámbrico

Multiplexor Wireless  

Con Wireless MUX transmitirá sus señales de E/S de forma fiable a estaciones rotatorias o de difícil acceso

Wireless MUX se instala rápidamente: enchufar, conectar y ya funciona la ruta inalámbrica. El sistema transmite 16 señales digitales y 2 analógicas de forma bidireccional. Es decir, que con ello reemplaza a un cable de señales de 40 hilos.

  • Puesta en servicio sencilla, ya que no se precisa ninguna configuración ni ajustes
  • Cantidad elevada de canales en una caja compacta
  • Establecimiento de la conexión y transmisión de señales rápidos
  • Alcance de hasta 200 m con antenas omnidireccionales, hasta 400 m con antenas direccionales en caso de vista despejada
  • Tecnología Bluetooth 4.0 actual

Wireless I/O: comparativa de productos

Sistema inalámbrico RadiolineMultiplexor Wireless
RadiolineWireless-MUX
Banda de frecuencia868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz2,4 GHz
TecnologíaTrusted WirelessBluetooth 4.0
Alcance con visibilidad directa< 32 km (en función de la banda de frecuencia)< 400 m
TopologíaPunto a punto, estrella, mallaPunto a punto

Número de participantes de red

< 250 (en función de la banda de frecuencia)2 (fijo)
Número de señales de E/S< 256 entradas/salidas digitales, < 128 entradas/salidas analógicas (0/4 ... 20 mA)16 entradas/salidas digitales, 2 entradas/salidas analógicas (0 ... 20 mA/0 ... 10 V)
Duración de transmisión> 200 ms (en función de la banda de frecuencia, velocidad de transmisión de datos, estructura y tamaño de red)> 10 ms

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Instalación de Radioline

Puesta en servicio de Radioline en una depuradora de agua.