Punto de acceso WLAN para el área Ex

Punto de acceso WLAN para el área Ex

Comunicar de forma inalámbrica en el área Ex

El punto de acceso WLAN robusto se utiliza en todos aquellos casos en los que deben transferirse datos desde el área Ex de forma segura e inalámbrica.

Volver a WLAN industrial

Categorías

Buscar en Punto de acceso WLAN para el área Ex

Mostrar todos los productos de esta categoría

Utilice también en áreas con peligro de explosión las ventajas de la perfeccionada tecnología inalámbrica con los productos WLAN industriales de Phoenix Contact adecuados para el uso en la zona 2.

Sus ventajas

  • Máxima seguridad en áreas con peligro de explosión de la zona 2
  • Creación de redes WLAN industriales fácilmente y con fiabilidad: con conceptos de configuración y planificación intuitivos
  • Especialmente seguro gracias a los actuales estándares de seguridad y al cifrado
  • Flexibilidad espacial gracias a un alcance de hasta varios cientos de metros
  • Adecuado para el uso en exteriores gracias a la carcasa de plástico reforzada con fibra de vidrio con antenas integradas
  • Fácil instalación mediante una unidad de red integrada para alimentaciones con 100 V AC ... 240 V AC

Soluciones WLAN para el área Ex

Tablet ante refinería  

Ethernet inalámbrica también en áreas con peligro de explosión

Para que la infraestructura Ethernet inalámbrica también pueda operarse en áreas con peligro de explosión, se precisan medidas de protección especiales. Para ello, Phoenix Contact ofrece puntos de acceso WLAN diseñados para el servicio en la zona 2. Benefíciese así de las ventajas de una comunicación rentable y rápida:

  • Intercambio de datos rápido y fiable entre el nivel de campo y la sala de control
  • Comunicación de alto rendimiento en naves grandes o superficies al aire libre
  • Mayor productividad mediante acceso en tiempo real independiente del lugar a informaciones de mantenimiento y recursos de red
  • Infraestructura de comunicación versátil, utilizable paralelamente para la transmisión de datos, vídeo e idiomas

Transferir datos a lo largo de grandes distancias de forma segura

Antena WLAN  

WLAN industrial a grandes distancias

En instalaciones industriales de gran alcance, a menudo los datos deben transferirse de forma estable y segura a través de distancias de varios cientos de metros. Combine para ello los puntos de acceso WLAN para el área Ex con el amplio programa de antenas y accesorios industriales de Phoenix Contact.

Los estándares de seguridad elevados protegen todas sus redes Ethernet WLAN con fiabilidad contra accesos no autorizados.

Las posibilidades de uso son múltiples:

  • Conexión de partes de la instalación y tablets de diagnóstico en instalaciones aisladas mediante Ethernet
  • Alimentar edificios de difícil acceso o provisionales con una conexión Ethernet
  • Aumento de la seguridad en caso de avería de redes conectadas por cable mediante tramos inalámbricos redundantes

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar