VARAN

Varan

Híbrido: dos en uno

Transmita señales y potencia en un cable.

Volver a Productos según protocolos

Categorías

Con Phoenix Contact conseguirá instalaciones de automatización con tecnología VARAN.Para ello, le ofrecemos componentes pasivos VARAN: conectores enchufables con un elevado grado de protección y cables en distintas versiones y longitudes.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta
  • Fácil montaje: conexión sin herramienta especial
  • Aplicación segura en entornos industriales adversos gracias al alto grado de protección
  • Ahorro de tiempo gracias a técnicas de conexión innovadoras y rápidas
  • Alta flexibilidad mediante adaptaciones de los artículos a las necesidades de los clientes

Tecnología VARAN

Topología VARAN  

Topología VARAN

Cumpla todos los requisitos de la moderna automatización de máquinas: con la tecnología VARAN.

VARAN (Versatile Automation Random Access Network) es un sistema de bus basado en tecnología Ethernet estándar. Ya que la tecnología VARAN está abierta a todo el mundo, puede utilizar su sistema libremente y desarrollar sus propias interfaces.

El sistema destaca por las siguientes características:

  • auténtica transferencia de datos en tiempo real
  • direccionamiento automático
  • gran seguridad ante desconexiones
  • Hot-Plug-In (posibilidad de cambio de componentes de sistema y módulos durante el servicio del sistema)

Phoenix Contact ofrece los siguientes componentes VARAN:

  • conector enchufable M12 para topología en árbol, línea y estrella
  • Cables para velocidades de transmisión hasta Gigabit-Ethernet

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636