Volver a la vista general

Switches no gestionados SFNT

Dos switches SFNT no gestionados en el carril DIN

La serie SFNT ofrece ampliaciones especiales para aplicaciones con altos requisitos de switches no gestionados, p. ej. para la industria de procesos o para el sector marítimo. Los switches son particularmente robustos frente a condiciones ambientales adversas. ​Las numerosas homologaciones específicas del sector, que muchos usuarios exigen para su empleo, son otra de las ventajas de este switch.

Optimizados para el empleo en la industria de procesos

Tuberías de una refinería  

Los switches no gestionados SFNT son aptos para el empleo en instalaciones de procesos

Los switches​ no gestionados de la serie SFNT están optimizados para el empleo en la industria de procesos. ​Gracias al amplio rango de temperaturas de -40 °C a +75 °C y a las homologaciones específicas del sector ATEX​, ​IECEx​ y ​UL​ ​clase​ 1 ​div.​ 2 son ideales para las condiciones ambientales adversas de este sector.

Pintura de protección para entornos particularmente adversos

La gama de switches no gestionados SFNT incluye variantes especiales que ofrecen una protección especial contra las influencias externas como una alta humedad del aire, el polvo o las sustancias químicas. ​En estas variantes con la denominación adicional "-C" (de ​Conformal​ Coating) a las placas de circuitos impresos se les aplica una pintura de protección tras equiparlas para proteger así los componentes eléctricos. Así se minimiza el riesgo de daños o fallos derivados del entorno.

Diagnóstico sencillo de fallos

LED de alarma en el switch  

Los switches no gestionados SFNT muestran los errores a través de un LED en el equipo

Los estados de fallo solo se pueden diagnosticar con switches gestionados. Los switches​ no gestionados de la serie SFNT admiten los mecanismos básicos para detectar fallos. Con ayuda de un contacto de aviso, se indican los problemas en la fuente de alimentación, así como las interrupciones del enlace en los puertos individuales, p. ej. a un sistema de control. La configuración de los puertos que se van a supervisar se realiza de forma muy sencilla a través del interruptor DIP en el equipo.

Vista general de FL SWITCH SFNT

 FL SWITCH SFNT
Velocidad de transmisión

10/100 MBit/s

Fuente de alimentación

9 ... 32 V DC, redundante

12 ... 48 V DC*, redundante

Rango de temperatura

-40 °C … +75 °C

Índice de protecciónIP20
ParticularidadesQoS, contacto de aviso, pintura de protección*
Homologaciones

CE, UL, KC*

ATEX*, IECEx*

DNV/GL*, ABS*, LR*, BSH*, BV*

* En modelos seleccionados

Aquí podrá acceder a la lista de productos de switches no gestionados SFNT.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636