Switches no gestionados

Switches no gestionados

Flexibles y fiables

Funciones estándar, número de puertos variable y distintos diseños. Estos son los puntos fuertes de nuestros switches no gestionados.

Volver a Switches Ethernet

Categorías

Buscar en Switches no gestionados

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los switches no gestionados de Phoenix Contact le ofrecen una introducción sencilla y económica al tema de Ethernet industrial. En función de la aplicación, Phoenix Contact ofrece diferentes switches no gestionados industriales con distintas funciones: desde el switch de 5 puertos con función básica hasta el switch Power over Ethernet y las variantes de 19".

Sus ventajas

  • Amplia diversidad de medios y conexiones con hasta 24 puertos
  • Idóneos para un uso continuo en la industria gracias a la elevada inmunidad a interferencias, a la carcasa de metal robusta y a un amplio rango de temperatura
  • Funcionamiento seguro: diagnóstico rápido, contacto de aviso y fuente de alimentación redundante en versiones seleccionadas
  • Variantes Gigabit para una elevada tasa de transferencia de datos
  • Variantes Power over Ethernet para el cableado sencillo de equipos terminales y PD remotos

Switches no gestionados para aplicaciones básicas y estándar

Switches no gestionados de las series 1000 y 1100 en distintas posiciones de montaje  

Los switches no gestionados de las series 1000 y 1100 en diseño estrecho para la instalación sobre el carril DIN

Nuestros switches no gestionados de las series 1000 y 1100 disponen de diseños estrechos y son óptimos para aplicaciones básicas. Con 5, 8 o 16 conexiones y también con interfaces de fibra de vidrio, estos equipos son muy apreciados en aplicaciones con pocos y muchos participantes de red. Determinados modelos le ofrecen con puertos SFP una amplia flexibilidad, en función de los requisitos de la aplicación, la conexión y la distancia.

La priorización mejorada del tráfico de datos en redes PROFINET y EtherNet/IP™ se logra mediante la función Calidad de servicio y filtros Multicast como PTCP. Estos contribuyen a la estabilidad de su red y al aumento de la disponibilidad de su planta. Gracias a la compatibilidad Gigabit y Jumbo Frame en algunas variantes también se soportan aplicaciones con un alto ancho de banda.

Con nuestro adaptador para montaje patentado son posibles varias posiciones de montaje mediante un único accesorio. De este modo, puede montar los equipos planos y, en caso necesario, adaptar la dirección de salida del puerto.

Switches no gestionados para condiciones ambientales adversas

Switches no gestionados SFNT para el carril DIN  

Los robustos switches para carril DIN SFNT disponen de un rango de temperatura ampliado

Los switches no gestionados de la serie SFNT se han concebido especialmente para los altos requisitos de la industria del petróleo y gas, la construcción naval y otras aplicaciones externas. Estos switches para uso industrial se pueden emplear en un rango de temperatura de -40 a +75 °C. Hasta 16 puertos, una fuente de alimentación redundante y máximo dos puertos de fibra óptica garantizan además una conmutación fiable.

Switches no gestionados Power over Ethernet

Switches PoE no gestionados para el carril DIN  

Los switches no gestionados de la serie 1000 están optimizados para aplicaciones Power over Ethernet

Los switches Power over Ethernet no gestionados de la serie 1000 transmiten datos y corriente a través de un solo cable. Esto permite cablear de forma sencilla y económica Powered Devices (PD) como cámaras aptas para PoE. Los switches PoE están disponibles con diferentes características de puerto y cumplen el estándar IEEE 802.3at.

Las nuevas variantes con separación galvánica ofrecen protección adicional para lograr una amplia flexibilidad de la instalación.

Switches no gestionados para aplicaciones en campo

Switch IP67 no gestionado particularmente robusto  

El nuevo switch IP67 no gestionado

Los switches 1600 no gestionados para Fast Ethernet y 1700 para Gigabit son ideales para instalaciones en el nivel de campo, en las que no están protegidos por un armario de control. Con los índices de protección IP65/IP66/IP67, los equipos son particularmente resistentes a las influencias medioambientales. La innovadora tecnología de conexión M12 con sistema de bloqueo rápido Push-Pull ofrece además un montaje sencillo y un alto nivel de solidez frente a las tensiones mecánicas.

Con el empleo de los mismos mecanismos de filtro y priorización que en la serie FL SWITCH 1000, se garantiza un comportamiento adecuado en la red, tanto en el nivel de campo como en el armario de control.

Switches no gestionados de 19" para montaje en rack

Dos switches no gestionados en diseño de 19  

Switches no gestionados en diseño de 19'' para una comunicación de datos eficiente y con ahorro de espacio

Los switches no gestionados 1800 y 1900 son perfectos para centros de cómputo y salas de control. Los switches de 19“ ofrecen con 24 puertos RJ45 una alta densidad de puertos y están disponibles como switch Fast Ethernet o Gigabit. Los switches aptos para la industria ahorran mucho espacio con una unidad rack y se emplean con corriente alterna.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/products/list_pages/Unmanaged_switches_P-08-10-16-02-01/658c65c8-cb13-40e4-abb2-c65cb6e2e29f