Switches no gestionados

Flexibles y fiables

Flexibles y fiables

Funciones estándar, número de puertos variable y distintas construcciones. Esos son los puntos fuertes de nuestros switches no gestionados.

Volver a Ethernet industrial

Categorías

Buscar en Switches no gestionados

Mostrar todos los productos de esta categoría

Diseñe su red adaptándola perfectamente a su aplicación. Phoenix Contact le ofrece también el switch adecuado a sus necesidades.

Sus ventajas

  • Amplia diversidad de medios y conexiones con hasta 16 puertos (incluidos 3 puertos de fibra óptica)
  • Idóneos para un uso continuo en la industria: gracias a la elevada inmunidad a interferencias, la carcasa de metal robusta y un amplio margen de temperatura
  • Funcionamiento seguro: diagnóstico rápido, contacto de aviso adicional y fuente de alimentación redundante
  • Cableado de forma segura mediante bloqueo de cables mecánico o puertos bloqueables
  • Prioridad para paquetes de datos con la función Quality of Service

Económicos y versátiles

Switches no gestionados: económicos y versátiles  

Switches no gestionados: económicos y versátiles

Switches SFNB

En la gama básica ofrecemos los económicos switches SFNB con hasta 8 puertos y velocidades de transmisión de 10/100 Mbit/s. La carcasa de metal, que permite ahorrar espacio, y el margen de temperatura de entre -10 °C y +60 °C aseguran el funcionamiento en entornos industriales. Para una conmutación fiable a grandes distancias, los 3 puertos de fibra óptica permiten la conexión de un cable de fibra de vidrio monomodo y multimodo.

Switches SF y SFN

Utilice las funciones estándar de forma óptima con nuestros switches SF y SFN. Puede escoger entre equipos de construcción estrecha o plana. Los dos tipos de switches ofrecen hasta 16 puertos, velocidades de transmisión de 10/100 MBit/s y una fuente de alimentación redundante. De forma opcional puede asegurar el cable con un bloqueo mecánico. Los switches SFN dan prioridad además a paquetes de datos con la función Quality of Service. Para una comunicación fiable en redes PROFINET también se suministran como variantes PROFINET con filtro PTCP.

Robustos y potentes

Switches no gestionados: robustos y potentes  

Switches no gestionados: robustos y potentes

Switches SFNT

¿Necesita realizar conmutaciones de forma fiable en entornos industriales adversos? La solución adecuada son los switches SFNT para márgenes de temperatura de entre -40 °C hasta +75 °C. Datos de referencia: hasta 16 puertos, fuente de alimentación redundante y un máximo de 2 puertos de fibra óptica. De forma opcional es posible bloquear el cableado de forma mecánica.

Switches Gigabit SFN

Los switches Gigabit SFN se han concebido para cumplir elevados requisitos a la tasa de transferencia de datos. En 5 u 8 puertos puede recibir y enviar datos con velocidad Gigabit mediante cable de fibra óptica monomodo o multimodo. Además: fuente de alimentación redundante y funciones Quality of Service.    

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar