Herramienta universal

Herramienta universal

Combinar funciones

Con la herramienta universal se combinan las distintas funciones y se dispone siempre de la herramienta adecuada para distintas aplicaciones.

Volver a Herramienta manual

Categorías

Buscar en Herramienta universal

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para trabajos en el armario de control, para aplicaciones especiales y estándar en el ámbito industrial: recurra a herramientas innovadoras con funciones combinadas.

Sus ventajas

  • Larga vida útil: zonas del mango y de corte especialmente endurecidas y bonificadas
  • Menor necesidad de fuerza gracias a una óptima transmisión de palanca
  • Protección de las articulaciones y poco cansancio mediante formas de la empuñadura ergonómicas
  • Todo de una mano gracias al amplio programa de productos

CRIMPFOX 4IN1

Herramienta para engarzar multifunción  

Herramienta para engarzar multifuncional

CRIMPFOX 4IN1 es una pinza de engarzar multifunción para procesar cables y punteras. Puede realizar diferentes pasos de trabajo con solo una herramienta: cortar, pelar, torcer y engarzar. El nuevo bloqueo forzado de 4 niveles permite también su uso industrial.

Tenazas universales con aislamiento VDE

Tenazas combinadas y de punta  

Tenazas combinadas y de punta

Para aplicaciones diversas elija las tenazas universales con aislamiento VDE de Phoenix Contact. Aproveche las funciones combinadas.

Tenazas combinadas

  • Forma recta o acodada ergonómicamente
  • Reposición por muelle
  • Superficie de agarre contradentada
  • Llave anular integrada M6 a M10 y cortador

Tenazas de punta

  • Punta de agarre recta y acodada 45º
  • Superficie de agarre dentada y cuchilla endurecida inductiva

Tenazas planas, redondas y corredizas

  • Superficie de agarre dentada
  • Estampa forjada y endurecida en aceite

Tenazas para la unión de cables

Tenazas para la unión de cables  

Tenazas para la unión de cables

Unir y fijar cables y conductores: con las tenazas para la unión de cables UNIFOX de Phoenix Contact trabajará rápida y cómodamente con bridas de plástico y metal para cables.

Además:

  • la fuerza de tensado se ajusta sin escalonamiento y se indica con una escala en la empuñadura. Al alcanzarse la fuerza deseada de tensado, el trozo sobrante que sobresale se corta automáticamente a ras.
  • Junto a las herramientas se dispone también de bridas de plástico y metal.