Volver a la vista general

Tecnología IQ: inteligencia para una máxima disponibilidad de la instalación

Para la protección de sus dispositivos y máquinas, apueste por las nuevas tecnologías: la tecnología IQ reduce el gasto de mantenimiento y aumenta la disponibilidad de sus instalaciones.

Por qué es tan importante la tecnología IQ

QUINT UPS de Phoenix Contact, el SAI inteligente en entornos industriales  

Con QUINT UPS, el PC industrial está disponible el máximo tiempo posible.

Tarea: un ordenador industrial debe alimentarse continuamente con 24 V DC.

  • Solución hasta ahora: el SAI con 3,4 Ah respalda en condiciones óptimas 24 V DC/5 A durante 20 minutos. ¿Puede puentear realmente el acumulador de energía este intervalo de tiempo? Se desconoce el estado de la carga, la potencia y la duración residual.
  • Solución con QUINT UPS-IQ: el gestor inteligente de baterías informa de todos los estados relevantes del acumulador de energía. De este modo, ofrece una transparencia imprescindible con el fin de asegurar en todo momento la estabilidad de la alimentación con un aprovechamiento óptimo de la batería.
    • Sabrá si el tiempo buffer aún es efectivamente de 20 minutos.
    • El PC industrial funciona todo el tiempo posible, ya que la duración residual de la batería se aprovecha al máximo. Antes de que se interrumpa la tensión de la batería se procede al apagado del PC.

La tecnología IQ piensa con usted

La gestión de la batería inteligente con tecnología IQ le informa en todo momento sobre el tiempo de carga, la duración residual y la vida útil de la batería.

En casos críticos le avisará de inmediato.

  • SOC (State Of Charge): estado de carga actual y duración residual del acumulador de energía
  • SOH (State Of Health): expectativa de duración restante del acumulador de energía que avisa a tiempo de un fallo
  • SOF (State Of Function): determina la capacidad de potencia actual del acumulador de energía
  • Intelligent Battery Control: reconoce automáticamente el tipo de batería conectada y maximiza la vida útil restante del acumulador de energía mediante una característica de carga adaptada de forma óptima
  • Intelligent Charging: adapta la corriente de carga, aportando así una recarga y una disponibilidad lo más rápidas posible
  • Data Port: sirve para la comunicación entre el SAI y el sistema fotovoltaico, p. ej., para la configuración del sistema de alimentación ininterrumpida

PC-Mode: alimentación y apagado optimizados de PC y PC industriales

Apagado óptimo del PC  

Apagado óptimo del PC

Un extra especial en la alimentación de PC o PC industriales: ajuste el conmutador en el SAI en "PC-Mode" y la funcionalidad del SAI seguirá una secuencia temporal. Está especialmente ajustado a la alimentación de PC y PC industriales. Para ello no se requiere ningún software.

El software de configuración y gestión se utiliza cuando debe parametrizarse el proceso a partir del tiempo de retardo, el apagado del PC y el tiempo de inactividad. Así podrá optimizar el comportamiento del SAI de forma individual para la respectiva aplicación.

Comportamiento del PC/PC industrial durante la interrupción de tensión

Apagado óptimo del PC  

Apagado óptimo del PC

1. Tiempo de retardo

El tiempo de retardo se calcula a partir de la duración residual actual de la batería menos el tiempo que el PC/PC industrial necesita para apagarse. Como alternativa, también puede seleccionarse un tiempo de retardo fijo.

2. Inicio del programa

Una vez trascurrido el tiempo de retardo, existe la posibilidad de iniciar un programa. Ejemplo: se inicia un software que guarda sucesivamente los datos de una instalación.

3. Apagado del PC

Aquí se ajusta el tiempo que necesita el PC/PC industrial para apagarse.

4. Inactividad del PC

Solo cuando la red eléctrica se restablece mientras el PC/PC industrial se está apagando, la tensión de salida se interrumpe durante el tiempo de reinicio y el PC/PC industrial se inicia después automáticamente.

Configurar y gestionar con el software UPS-CONF

Software de Phoenix Contact para configurar y gestionar los SAI  

Software de gestión para SAI UPS-CONF

Configure y controle su solución SAI en el PC con el software UPS-CONF.

Aproveche las ventajas:

  • Configuración flexible: adaptación del comportamiento de QUINT UPS a requisitos individuales.
  • Control de funcionamiento preventivo: todos los parámetros de servicio relevantes se representan de forma gráfica y los mensajes importantes aparecen en primer plano.
  • Grabador de datos integrado: un archivo de registro archiva los eventos, p. ej. cuándo y durante cuánto tiempo QUINT UPS ha puenteado fallos de red.

El software de configuración está a su disposición para su descarga gratuita. El cable necesario de datos IFS-USB-DATACABLE debe pedirse por separado.

Requisito para el uso del software:

  • El cable de datos IFS-USB-DATACABLE (código 2320500) está instalado
  • El software UPS-CONF (código 2320403) está instalado; descarga gratuita desde la página de detalles del producto
  • El cable de señales para el intercambio de datos entre el SAI y el acumulador de energía está instalado

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/products/subcategory_pages/USV_with_IQ_technology_P-22-07-01/3bb431a3-aeda-44d4-9602-3bbf794c80b4

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar