SAI con acumulador de energía integrado

El mejor en su categoría

El mejor en su categoría

EL QUINT UPS con acumulador de energía integrado es especialmente efectivo y ahorra mucho espacio.

Volver a Sistemas de alimentación ininterrumpida

Categorías

Buscar en SAI con acumulador de energía integrado

Mostrar todos los productos de esta categoría

Totalmente compacto: el módulo SAI y el acumulador de energía unidos en la carcasa ahorran espacio y permiten un reequipamiento sencillo.

Sus ventajas

  • Montaje flexible: encajar sobre el carril o atornillar el STEP UPS sobre una superficie plana
  • Largos tiempos buffer: con batería de fosfato de hierro y litio o acumulador de energía con batería AGM con plomo
  • Combinación inteligente: aproveche todas las ventajas del QUINT UPS en un espacio mínimo
  • Máxima vida útil: el sensor de temperatura integrado de QUINT UPS optimiza las intensidades de recarga

Ahorro de espacio

 El acumulador de energía se puede cambiar en el modo de servicio sin que se inicie un mensaje de alarma  

Los acumuladores de energía se pueden sustituir

Especialmente estrecho y fácil de instalar en instalaciones existentes: los módulos SAI que ya contienen un acumulador de energía en la misma carcasa.
Solo hay que conectar una fuente de alimentación y la solución SAI estará completa.

Y, naturalmente, los acumuladores de energía se pueden sustituir rápida y fácilmente cuando se haya superado su vida útil.

UNO UPS: compacto y estrecho

UNO UPS suministra 24 V y 60 W  

UNO UPS para temperaturas ambiente de -15 °C a +50 °C

El UNO UPS con una potencia de salida de 60 W es adecuado para la línea de fuentes de alimentación UNO POWER. El sistema de alimentación ininterrumpida funciona de forma flexible con tensiones de entrada de 23 a 30 V DC. Con las dimensiones de 110 x 90 x 90 mm usted se decide por la variante compacta de SAI.

Además: el acumulador de energía integrado con tecnología AGM de plomo ofrece largos tiempos buffer:

  • 0,5 A durante 45 minutos
  • 2 A durante 8 minutos
  • 2,5 A durante 5 minutos

STEP UPS: plano y estrecho

STEP UPS de Phoenix Contact adaptado a la fuente de alimentación STEP POWER  

STEP POWER con STEP UPS (cableado)

El SAI está a su disposición adaptado a la fuente de alimentación STEP POWER.

El sistema de alimentación ininterrumpida funciona de forma flexible con tensiones de entrada de 22,5 a 29,5 V DC.

Con un ancho de construcción de 108 mm ocupa un espacio mínimo con la fuente de alimentación adecuada, de tan solo 198 mm en el carril.

Además: el acumulador de energía de fosfato de hierro y litio integrado ofrece largos tiempos buffer:

  • 1 A durante 15 minutos
  • 2 A durante 10 minutos
  • 3 A durante 8 minutos

La variante de 12 V funciona con tensiones de entrada de 10 a 16,5 V DC. Con una tensión de salida de 4 A, estos STEP UPS respaldan hasta aprox. 12 minutos.

 

SAI AC TRIO: fiable y con ahorro de espacio

SAI AC para el carril  

SAI AC para el carril

Alimente las cargas AC de forma fiable con los nuevos sistemas de alimentación ininterrumpida de la línea TRIO para carriles. Los PCs industriales conectados se pueden cerrar a través de la interfaz USB integrada.

  • Transición fluida por la onda sinusoidal: el seno generado en el modo de batería es sincrónico con la red de alimentación de antes
  • Ahorro de espacio: el módulo SAI y el acumulador de energía unidos en una carcasa
  • Tiempos buffer largos con acumulador de energía VRLA integrado, ampliables con otro acumulador de energía
  • Interfaz USB para la conexión con sistemas de control superiores, como PCs industriales
  • Permite arrancar desde el acumulador de energía, incluso sin red de entrada
  • Mediante el software UPS-CONF puede adaptar de forma óptima el comportamiento del SAI a sus condiciones personalizadas.

QUINT UPS: inteligente y estrecho

QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH  

Máxima disponibilidad de la instalación con tecnología IQ

La construcción del QUINT UPS ahorra mucho espacio y gracias al cableado mínimo los equipos pueden reequiparse fácilmente en las instalaciones existentes. Únicamente debe anteponerse una unidad de red con 24 V DC: entonces la solución SAI estará completa y su instalación ya estará protegida de manera fiable contra fallos de red.

El acumulador de energía controlado por procesador con tecnología de plomo AGM se comunica con el módulo SAI: según la temperatura ambiente, calcula la corriente de carga óptima en cada caso y prolonga así la vida útil del acumulador de energía.

  • QUINT UPS 5A: 5 A para 5 minutos o 0,5 A para 1 hora
  • QUINT UPS 10A: 10 A para 15 minutos o 0,5 A para 3 horas

Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar