SAI para aplicaciones AC

SAI para aplicaciones AC

Alimentación ininterrumpida

¡Máxima disponibilidad de la instalación para sus aplicaciones AC!

Volver a Sistemas de alimentación ininterrumpida

Categorías

  • SAI AC con IQ Technology
    SAI AC con IQ Technology

    El SAI AC inteligente con IQ Technology garantiza la máxima disponibilidad de la planta. Supervise y optimice su acumulador de energía con el QUINT AC-UPS.

Buscar en SAI para aplicaciones AC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestros sistemas de alimentación ininterrumpida para aplicaciones AC proporcionan una curva sinusoidal pura en la salida. Seleccione su SAI AC: inteligente con tecnología IQ o con ahorro de espacio con acumulador de energía integrado.

Sus ventajas

  • SAI inteligente con tecnología IQ
  • Ahorro de espacio: módulo SAI y acumulador de energía unidos en una carcasa
  • Flexibilidad gracias al sistema modular: acumuladores de energía adecuados para cada solución

SAI AC con tecnología IQ

SAI AC con tecnología IQ  

SAI inteligente con tecnología IQ

Con el sistema de alimentación ininterrumpida para aplicaciones AC con tecnología IQ podrá supervisar y optimizar su acumulador de energía. Trabaje sin interrupciones con el SAI QUINT AC inteligente.

  • QUINT AC UPS
  • Accesorios

SAI AC con acumulador de energía integrado

SAI AC con acumulador de energía integrado  

TRIO AC UPS con acumulador de energía

Con el SAI AC con acumulador de energía integrado ahorrará espacio en el armario de control y podrá apagar los PCs industriales conectados mediante la interfaz USB integrada.

  • TRIO AC UPS

Acumuladores de energía

Acumuladores de energía  

Acumuladores de energía adecuados para su solución de SAI

Seleccione el acumulador de energía adecuado para su sistema modular y consiga de este modo la máxima disponibilidad de la instalación en cualquier aplicación industrial:

  • Acumulador de energía para QUINT UPS con tecnología IQ
  • Acumuladores de energía para TRIO UPS, MINI UPS y STEP UPS
  • Accesorios

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI