Cajas de perfil extruido UM-BASIC

Cajas de perfil extruido UM-BASIC

Para tamaños personalizados de la placa de circuito impreso

Plena libertad en el diseño: desarrolle sus equipos desde la base según sus requisitos.

Volver a Cajas para carril

Categorías

Buscar en Cajas de perfil extruido UM-BASIC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las cajas de perfil extruido de la serie UM-BASIC combinan una alta flexibilidad y tiempos de montaje mínimos con un grado elevado de libertad al seleccionar la tecnología de conexión. La construcción baja apoya la estructura de módulos electrónicos planos y su montaje sobre carriles normalizados o directamente en la pared.

Sus ventajas:

  • Diferentes perfiles de base con tres placas de circuito impreso cada uno
  • Cubiertas de módulos de diferentes geometrías que se pueden colocar a voluntad
  • Compatibilidad con muchas tecnologías de conexión estándar
  • Montaje sencillo de los equipos mediante el principio de encaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
  • Elevada flexibilidad mediante cubiertas de libre posicionamiento

Total flexibilidad

Longitudes exactas de las cajas  

Longitudes exactas de las cajas

No malgaste ningún milímetro del carril. Las perfiles extruidos se cortan según las especificaciones del cliente y se ofrecen en longitudes de 30 a 1000 mm.

  • Ahorro de espacio mediante longitudes de la caja adaptadas con precisión
  • Máxima flexibilidad gracias a que las cajas se realizan a medida de sus requisitos para el equipo
  • Menor esfuerzo de cableado y rápido montaje con el contacto de bus opcional
  • Conexión de puesta a tierra variable mediante contactos PE que pueden montarse a ambos lados

Montaje rápido

Montaje con gran rapidez  

Principio del montaje por presión

Con el principio de montaje por presión puede encajar las partes laterales con lo que ahorra tiempo de montaje. No se necesitan tornillos.

Posicionamiento óptimo

Placa de circuito impreso equipada  

Placa de circuito impreso equipada

Equipe su placa de circuito impreso hasta el borde: de este modo utilizará su espacio del mejor modo posible.

Cubrir con seguridad

Cubiertas  

Cubiertas que se pueden colocar libremente

Diseñe su caja adaptada al equipo con las cubiertas de posicionamiento libre.

  • Cubiertas de posicionamiento libre
  • Hay diferentes geometrías disponibles
  • Posibilidad de integración opcional de placas de circuito impreso en cubiertas a través de guías

Conectar módulos con rapidez

Contactos transversales de bus  

Contactos transversales de bus

Facilite la comunicación con sus equipos con los conectores transversales de bus opcionales. Conecte varios módulos entre sí con seguridad y rapidez.

  •  Capacidad de carga con una intensidad de corriente de hasta 8 A y 160 V

Acerca de las cajas de perfil extruido de Phoenix Contact

Las principales propiedades de las cajas de perfil extruido son una rápida capacidad de montaje así como la posición y longitud flexible de la placa de circuito impreso. Desarrolle equipos de conformidad con sus requisitos, ya que puede elegir libremente la tecnología de conexión a placa de circuito impreso. El principio de diseño abierto es perfecto para placas de circuito impreso con componentes de gran tamaño. Su sistema electrónico está protegido mediante caperuzas opcionales. Benefíciese de una longitud de la caja precisa, la integración sin problemas de sistemas electrónicos grandes mediante una construcción abierta así como de un montaje del equipo fácil y sin herramientas mediante el principio de encaje por presión. Además, dispondrá de flexibilidad en el diseño mediante una cubierta de libre posicionamiento.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio

Descargas


UM-PRO y UM-BASIC

Sistemas de cajas de perfil flexibles para componentes electrónicos de grandes dimensiones.