Cajas universales UCS

Cajas universales UCS para sistemas embebidos

La versatilidad hecha forma

Ideales para sistemas embebidos: protección perfecta para placas de circuito impreso en formato estándar.

Volver a Cajas de campo

Categorías

Buscar en Cajas universales UCS

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las cajas universales de la serie UCS son la solución ideal para sistemas embebidos. Las cajas IP40 protegen de forma fiable las placas de circuito impreso en el factor de forma estándar frente a influencias externas. Las paredes laterales extraíbles permiten soluciones modulares de caja en alturas de construcción individuales. La serie UCS destaca por la fijación flexible de la placa de circuito impreso y las múltiples posibilidades de aplicación.

Sus ventajas

  • Sistema de cajas modular para una máxima adaptación y un sencillo almacenamiento
  • Fijación de la placa de circuito impreso integrada o flexible para soluciones electrónicas variables
  • Interfaces individuales para soluciones electrónicas versátiles
  • Esquinas funcionales orientadas al diseño con un atractivo aspecto visual
  • Menos gastos de logística gracias a los componentes compatibles entre sí

Diseño de la caja modular

Diseño de la caja modular  

Diseño de la caja modular

Las cajas para electrónica universales UCS son modulares y permiten soluciones adaptables fácilmente para casi todas las placas de circuito impreso en el factor de forma estándar.

  • Profundidades de construcción de 47 mm y 67 mm
  • Fijación de las placas de circuito impreso fija o flexible
  • Paredes laterales extraíbles para el mecanizado sencillo

Elevada diversidad de aplicaciones

Elevada diversidad de aplicaciones  

Elevada diversidad de aplicaciones

Las cajas IP40 de la serie UCS se han concebido para un amplio rango de temperatura de -40 °C a +100 °C y se pueden usar como cajas de mesa, murales o de carril.

  • Material: policarbonato PC (UL V0)
  • Colores: gris claro (RAL 7035) o negro (RAL 9005)

Uso flexible

Uso flexible  

Uso flexible

La caja para electrónica UCS se puede emplear de forma universal con el adaptador de carril y otros accesorios como los pies de soporte o los soportes murales, incluso en el armario de control.

  • Adaptador de carril con longitudes laterales de 125 mm o 145 mm
  • Pies de soporte para todas las variantes de 47 mm
  • Los pies de soporte también se pueden emplear como soportes murales
  • Pies de soporte y soportes murales disponibles en diferentes colores

Interfaces individuales

Tecnología de conexión a placa de circuito impreso versátil  

Tecnología de conexión a placa de circuito impreso versátil

Gracias a la tecnología de conexión a placa de circuito impreso probada podrá realizar fácilmente interfaces individuales para señales, datos o potencia. De esta manera, un ordenador Single Board se convierte en una solución electrónica versátil.

  • Bornes y conectores para placa de circuito impreso (cable a placa)
  • Conectores para placa de circuito impreso (placa a placa)
  • Conectores circulares en M12
  • Conectores para datos para cables de cobre y fibra óptica

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio

Descargas


Cajas para electrónica universales UCS

La solución ideal para sistemas embebidos


Electronics housings

with integrable display and operating elements.