Protección de equipos de tipo 3

Protección contra sobretensiones de tipo 3

Protección de equipos terminales potente

Proteja sus equipos terminales sensibles con nuestros fiables productos de tipo 3.

Volver a Protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación

Categorías

Buscar en Protección de equipos de tipo 3

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para la protección de equipos terminales sensibles necesita una protección de equipos de tipo 3 como tercer y último nivel de protección. Requisito importante: es necesario que ya se haya instalado una protección contra sobretensiones de tipo 2 en la subdistribución.

Sus ventajas

  • Empleo versátil gracias a la potente protección para aplicaciones AC y DC
  • Mayor seguridad en caso de sobrecarga eléctrica y térmica mediante un dispositivo de desconexión
  • Siempre informado sobre el estado del descargador mediante indicaciones de estado mecánicas y ópticas y el contacto de indicación remota
  • Facilidad de mantenimiento gracias a que los módulos de protección son enchufables

PLUGTRAB SEC – Uso universal

Protección de equipos de tipo 3 con tecnología de conexión push-in  

Protección de equipos de tipo 3: PLT-SEC-…-PT

Proteja las aplicaciones AC y DC con nuestra protección contra sobretensiones fiable de tipo 3 PLUGTRAB SEC. El dispositivo de desconexión interno ofrece la máxima seguridad en caso de sobrecarga eléctrica y térmica. Eleve la vida útil y disponibilidad de la instalación gracias a la protección óptima de su fuente de alimentación industrial. Nuestra tecnología de conexión push-in permite una instalación rápida y sin herramientas. El hecho de que sean enchufables permite un mantenimiento y una comprobación sencillos.

Resumen de todas las propiedades:

  • Potente protección de equipos terminales basada en varistor para fuentes de alimentación industriales
  • Opcionalmente con tecnología de conexión por tornillo o push-in
  • Indicación de estado óptica y contacto de indicación remota libre de potencial para supervisar el estado de funcionamiento de forma cómoda
  • Uso universal

Protección contra sobretensiones y fuente de alimentación para una alta disponibilidad de la planta

La combinación adaptada de forma óptima de la protección contra sobretensiones PLUGTRAB-SEC y la potente fuente de alimentación QUINT POWER de 4.ª generación ofrece la máxima protección de la instalación incluso en condiciones ambientales extremas.

BLOCKTRAB

Protección de equipos de tipo 3 – BLOCKTRAB  

Protección de equipos de tipo 3 – BLOCKTRAB

Con nuestra protección de equipos de tipo 3 BLOCKTRAB protegerá los equipos terminales casi de forma invisible. La solución adecuada no siempre es un producto para montaje sobre carril que se incorpora en el armario de control. El BLT-T3 se instala en cajas de montaje de equipos, canales para cables o sistemas bajo suelo. La instalación del BLT-SKT se realiza en la parte posterior de las tomas de corriente convencionales. Los consumidores conectados permanecen en funcionamiento incluso en caso de una sobrecarga.

  • Protección contra sobretensiones oculta mediante instalación en la caja de montaje de equipos/caja empotrada
  • Posibilidad de instalación directa con cables premontados e identificados con colores
  • Señalización acústica en caso de sobrecarga
  • Uso universal gracias al diseño compacto

TERMITRAB

La protección contra sobretensiones más estrecha de tipo 3 para tensiones nominales de 24 V – TERMITRAB  

La protección contra sobretensiones más estrecha de tipo 3 para tensiones nominales de 24 V – TERMITRAB

Con la protección contra sobretensiones más estrecha de tipo 3 protegerá la fuente de alimentación de 24 V de equipos terminales como E/S o sistemas de control. El diseño estrecho de solo 6 mm le permite una instalación con ahorro de espacio. Nuestros módulos de protección enchufables se pueden comprobar y cambiar con facilidad.

  • Ahorro de espacio en la instalación
  • Nivel de protección bajo
  • Opcionalmente con tecnología de conexión por tornillo o push-in
  • Separación y señalización seguras en caso de sobrecarga

MAINTRAB

Protección de equipos de tipo 3 como adaptador antes del equipo terminal  

Protección de equipos de tipo 3 como adaptador antes del equipo terminal

Los adaptadores para tomas de corriente de red son perfectos para el reequipamiento de la protección contra sobretensiones delante de equipos terminales electrónicos. El LED verde indica la función de sobretensión del módulo de protección. Todos los consumidores conectados están protegidos del mejor modo posible. Los adaptadores con protección de interfaz protegen simultáneamente la fuente de alimentación y otra interfaz frente a sobretensiones.

  • Reequipamiento sencillo en instalaciones existentes
  • Dispositivo de desconexión seguro
  • Accesorios necesarios incluidos
  • Se ofrecen variantes específicas del país

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios