Volver a la vista general

Topologías de red

Con Radioline podrá realizar diversas estructuras de red rápida y fácilmente: desde una simple conexión punto a punto hasta complejas redes Mesh.

Aplicación como conexión punto a punto

Conexión punto a punto  

Entrada y salida de señales de E/S: punto a punto

Una posibilidad de transmitir por radio señales de E/S es la conexión punto a punto bidireccional. Cuando el sistema está instalado con estas características, la señales están conectadas, la tensión de servicio disponible y las direcciones están ajustadas mediante la ruleta, se establece automáticamente la conexión por radio sin necesidad de ajustes.

Si ha ampliado su sistema con módulos de E/S adicionales, asígnelos entre sí rápida y fácilmente a través de la ruleta en el frontal de la carcasa (mapeo de E/S).

Uso en la red en estrella

Red en estrella  

Entrada y salida de señales de E/S: red en estrella

Las señales también puede transmitirlas con Radioline en una característica de estrella. Cuando el sistema está instalado con estas características, la señales están conectadas, la tensión de servicio disponible y las direcciones están ajustadas mediante la ruleta, se establece automáticamente la conexión por radio sin necesidad de ajustes.

Mediante receptores adicionales se pueden dividir o multiplicar fácilmente las señales entre sí.

Si ha ampliado su sistema con módulos de E/S adicionales, asígnelos entre sí rápida y fácilmente a través de la ruleta en el frontal de la carcasa (mapeo de E/S).

Aplicación en redes malladas (Mesh)

Red mallada  

Entrada y salida de señales de E/S: red Mesh

Combine su sistema de control con dispositivos de campo de serie –simplemente por radio–: desde la transmisión simple punto a punto hasta las potentes redes Mesh.

El enlace de los esclavos se realiza directamente a través de estaciones intermedias repetidor-esclavo. Para aumentar su alcance de radio o para integrar varios repetidores-esclavos puede conectar hasta 250 repetidores-esclavos uno detrás de otro.

En las estaciones intermedias de repetidor-esclavo puede conectar también dispositivos periféricos o módulos de ampliación de serie de E/S. En caso de pérdida de una conexión dentro de la red, la información se desvía por otros nodos de la red (roaming).

La red se mantiene estable gracias a su autoorganización y autosubsanación; cada dispositivo dispone de varias rutas de comunicación.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar