Volver a la vista general

Aplicaciones de red

Transmisión de datos de E/S (Wire-In/Wire-Out)

Transmisión de datos de E/S  

Transmisión de datos de una estación de E/S a una estación de E/S

Radioline permite distribuir fácilmente las señales de E/S en la red y construir diferentes estructuras de red. En este caso, el mapeo de E/S facilita considerablemente la distribución de señales en instalaciones ampliadas.

Girando una vez la rueda selectora podrá asignar salidas y entradas rápidamente. De este modo, distribuirá y multiplicará las señales de E/S como prefiera mediante módulos de ampliación de E/S en su red: y todo ello sin una costosa programación.

Girando una vez la rueda selectora se asignan rápidamente salidas y entradas. De este modo, pueden distribuirse señales de E/S a voluntad mediante módulos de ampliación de E/S en la red: y todo ello sin ningún tipo de programación.

Transmisión de datos en PLC/Modbus RTU-Modus

PLC/Modbus RTU-Modus  

Transmisión de datos de estaciones de E/S a un sistema de control

A través de las interfaces RS-232 y RS-485 integradas, los módulos de E/S se pueden conectar directamente al sistema de control por radio mediante el protocolo Modbus con Radioline.

En cada esclavo (Slave) o esclavo-repetidor pueden conectarse módulos de ampliación de E/S. Las señales de E/S se depositan en un módulo de radio Master en un registro Modbus integrado y pueden consultarse aquí en cualquier momento desde el sistema de control.

Además de las señales, en el registro Modbus también se ponen a disposición parámetros de diagnóstico, como la calidad de señales de radio de los distintos participantes para garantizar un control continuo del sistema de radio.

Transmisión de datos de serie

Interconexión en redes de serie de participantes por radio  

Interconexión en redes de serie de participantes por radio

Con Radioline pueden interconectarse en redes varios sistemas de control o dispositivos periféricos de serie de forma sencilla y rápida por radio. De este modo, se pueden sustituir los cables de serie RS-232/485.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar