Volver a la vista general

Pelar conductores con seguridad, rapidez y de forma limpia

El pelado es el siguiente paso en el proceso de fabricación de un engarce fiable. Para ello, se distingue entre pelar y desaislar.

El término pelar se utiliza tanto como término superior como para la eliminación del aislamiento en conductores hasta 16 mm². El desaislamiento describe el proceso de pelado en secciones de cable grandes y multifilares así como líneas y cables de varias capas.

Con la herramienta pelacables y/o para desaislar correspondiente podrá quitar de forma técnicamente correcta y rápidamente las zonas de aislamiento. La longitud del aislamiento que se debe retirar varía en función del punto de embornaje o el conector. Esta se ajusta mediante topes ajustables y garantiza longitudes de pelado uniformes.

Pelar conductores con las tenazas pelacables

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636