Bornes seccionables de transductores de medición

Realizar rápidamente, manejar con seguridad

Realizar rápidamente, manejar con seguridad

Bornes compactos para un diseño seguro e individual de sus juegos de medición de transformadores de corriente y tensión.

Volver a Conexión por tornillo

Categorías

Buscar en Bornes seccionables de transductores de medición

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ahorre tiempo y costes con los bornes seccionables de transductores de medición de Phoenix Contact. Gran cantidad de accesorios, tales como puentes de conmutación y puentes enchufables, bloqueadores de conexión, adaptadores de prueba y perfiles cobertores, le ofrecen otras ventajas técnicas.

Sus ventajas

  • Manejo sencillo y seguro mediante identificación inequívoca de los estados de conmutación
  • Máxima funcionalidad: hasta seis fosos funcionales universales para la distribución de potencial o para fines de comprobación
  • Posibilidad de ampliación modular, ya que dispone de bornes de paso y de tierra con el mismo contorno
  • Construcción modular de conexiones del transformador mediante bornes seccionables de transductores de medición enchufables
  • Protección segura de transformadores de corriente conectados gracias a las variantes de conectores con un contacto de cortocircuito anticipado integrado

Sencillamente probar

Borne seccionable de transductores de medición  

Múltiples posibilidades de prueba

Los bornes seccionables de transductores de medición ofrecen un elevado confort para todos los circuitos de prueba necesarios en circuitos secundarios de transformadores de corriente. Para un circuito de prueba de transformadores de corriente simple se necesitan solo dos bornes compactos. 

Esto significa: ahorro de espacio en el armario de control.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636