Sistemas de cableado para sistemas de control

Cablear de forma adecuada para la industria

Sistema de cableado estructurado y eficiente

Conecte los componentes de sus sistemas de automatización y control rápidamente, de forma clara y sin errores. Para ello, utilice los productos de Phoenix Contact para el cableado eléctrico industrial y el cableado para sistemas de control.

Volver a Productos

Categorías

Buscar en Sistemas de cableado para sistemas de control

Mostrar todos los productos de esta categoría

Actualmente, las máquinas e instalaciones cada vez son más complejas. La consecuencia es que el esfuerzo de cableado de los componentes individuales de un sistema de automatización y control también es más grande. El programa de productos de Phoenix Contact ofrece soluciones compactas que permiten una fácil planificación, montaje y puesta en servicio del cableado eléctrico industrial. De este modo, ahorrará tiempo y reducirá considerablemente sus costes. Contamos por ejemplo con sistemas de cableado estructurados y componentes para sistemas de control y automatización.

Sus ventajas con nuestros sistemas de cableado estructurado

  • Sistemas de cableado estructurado con conexiones flexibles: tecnología de conexión por tornillo, por resorte y push-in
  • Cableado eléctrico industrial fácil de montar, ya que los componentes son enchufables
  • Los cables de sistema confeccionados permiten un montaje rápido y sin errores de nuestros sistemas de automatización y control
  • Sistemas de cableado para sistemas de control versátiles gracias a los componentes que se pueden usar de forma universal

El programa de productos para nuestros sistemas de control y automatización

Programa de productos Sistemas de cableado  

Vista de conjunto de los componentes

Su requisito para la aplicación decide qué componentes pueden utilizarse de nuestro programa de productos para sistemas de control y automatización.

En los sistemas de cableado estructurado específicos del sistema de control y automatización, se trata de un moderno concepto de cableado eléctrico industrial. En estos sistemas de control y automatización, los adaptadores frontales, cables de sistemas y módulos están adaptados especialmente entre sí.

Contrariamente, los módulos universales son independientes del sistema de control y automatización. Por eso, resultan especialmente adecuados cuando en el armario de control se dispone de componentes de automatización con conectores de varios polos. Estos módulos se caracterizan por una conexión 1:1. Los módulos del sistema de cableado estructurado permiten una conexión ordenada de las señales de campo en la tecnología por tornillo, por resorte o push-in. Así, puede conectar el cableado para sistemas de control sin ninguna dificultad.

Para dividir la tensión de control o servicio, nuestros sistemas de cableado para sistemas de control le permiten utilizar distribuidores de potencial disponibles en varias construcciones. Mediante el distinto número de niveles de potencial y bornes de conexión es posible un uso flexible de nuestros componentes para sistemas de cableado estructurado.

Los cables universales unen de forma rápida y sin fallos los niveles de control y señales. De esta manera, contará con un cableado para sistemas de control fácil y fiable.

Los requisitos de aplicación individuales de los sistemas de automatización y control pueden implementarse con productos específicos para el cliente. Adaptamos todos nuestros productos para el cableado eléctrico industrial según las necesidades de cada cliente e instalación.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sistema para sistemas de control