Switches para PROFINET IRT

Switches para PROFINET IRT

Ethernet en tiempo real

Conexión Ethernet con máxima velocidad para sus aplicaciones PROFINET.

Volver a Switches gestionados

Categorías

Buscar en Switches para PROFINET IRT

Mostrar todos los productos de esta categoría

Aumente la capacidad en tiempo real de sus aplicaciones PROFINET con los switches Ethernet industriales adecuados de Phoenix Contact. Mediante la tecnología ERTEC integrada, los switches PROFINET IRT ofrecen propiedades Realtime óptimas para el uso en redes PROFINET.

Sus ventajas

  • Reconocimiento y transferencia rápida prioritaria de paquetes de datos PROFINET gracias a la tecnología ERTEC
  • Control continuo de la calidad de los tramos de fibra óptica que puedan diagnosticarse resistentes a las interferencias
  • Ideales para el uso flexible en el campo gracias a la clase de protección IP67 y a la técnica de conexión push-pull (AIDA) (FL SWITCH IRT IP TX/3POF )

Managed Switches para el uso en el entorno PROFINET

Switches Ethernet industriales para PROFINET IRT  

Switches Ethernet industriales para PROFINET IRT

Mediante el dispositivo PROFINET IO, los switches PROFINET IRT resultan muy adecuados para el uso en redes PROFINET con la clase de conformidad B y C. Los switches pueden configurarse y diagnosticarse completamente mediante PC Worx y Step 7.

El Media Redundancy Protocol (MRP) garantiza un tiempo de conmutación en caso de fallo de 200 ms.

Además, el Link Layer Discovery Protocol (LLDP) le permite la determinación automática de su topología de redes.

Diagnóstico para tramos de fibra óptica

Diagnóstico para tramos de fibra óptica con switches PROFINET  

Diagnóstico y medición de longitudes para tramos de fibra óptica

Con el FL SWITCH IRT pueden diagnosticarse tramos de fibra óptima PROFINET y ponerse a disposición los valores de diagnóstico del sistema de control.

De este modo, tiene la posibilidad de controlar de forma continua la calidad de sus tramos de fibra óptica. Para una mejor valoración del tramo de fibra óptica, los switches IRT ponen a su disposición adicionalmente la longitud de los tramos entre dos participantes en el dispositivo PROFINET.

Esto significa para usted:

  • mantenimiento proactivo para una mayor disponibilidad y menos tiempos de parada
  • mejor evaluación de la calidad de los tramos mediante medición de longitudes simultánea

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar