Protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación

Protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación

Alta potencia

Protección contra sobretensiones para todos los requisitos: desde la alimentación hasta el equipo terminal.

Volver a Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

Categorías

  • Descargadores combinados de tipo 1+2
    Descargadores de corrientes de rayo

    Los descargadores combinados de tipo 1+2 de Phoenix Contact se basan en la tecnología de descargadores de arco y ofrecen el nivel de protección de un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2.

  • Descargador combinado de tipo 1+2 especial
    Combinación de descargadores de tipo 1+2

    El exclusivo descargador combinado de tipo 1+2 especial de Phoenix Contact ofrece dos clases de descargadores de gran valor en un solo módulo de protección

  • Dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2
    Dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2

    Los dispositivos de protección contra sobretensiones basados en varistor de tipo 2 de Phoenix Contact son muy versátiles. Los módulos de protección más estrechos tienen una anchura de tan solo 12 mm por canal.

  • Protección de equipos de tipo 3
    Protección contra sobretensiones de tipo 3

    La protección contra sobretensiones de tipo 3 de Phoenix Contact protege sus equipos terminales de forma segura frente a las perturbaciones debidas a transientes.

Buscar en Protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestros dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 1+2, tipo 2 o tipo 3 ofrecen una protección efectiva de sus equipos electrónicos. Nuestra gama le ofrece para cualquier aplicación soluciones cómodas y listas para su instalación.

Sus ventajas

  • Se puede usar en todos los sistemas de fuente de alimentación convencionales gracias a sus componentes potentes
  • Máxima disponibilidad de la instalación gracias a la tecnología de descargadores de arco libre de corriente de seguimiento de red
  • Protección universal en todos los niveles de protección gracias a los módulos de protección adaptados entre sí
  • Instalación económica y que ahorra espacio gracias a una construcción estrecha
  • Averiguar antes lo que ocurre mediante una comprobación proactiva de los módulos de protección enchufables
  • La protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación es parte del sistema COMPLETE line

El programa de productos Safe Energy Control

Protección contra sobretensiones para sistemas de fuentes de alimentación  

Protección contra sobretensiones para sistemas de fuentes de alimentación

Safe Energy Control, abreviado SEC, es sinónimo de una línea de productos con una duración extraordinaria y la máxima densidad de potencia en el área de la protección contra corrientes de rayo y sobretensiones. La revolucionaria tecnología de descargadores de arco evita de forma segura cada corriente de seguimiento de red. De este modo, se reduce a un mínimo la solicitación de toda la instalación. Los dispositivos de protección contra sobretensiones funcionan de forma imperceptible y protegen toda la instalación. Para todas las aplicaciones se ofrecen soluciones sin fusibles previos. La posibilidad de enchufe universal completa la línea SEC.

Descargadores combinados de tipo 1+2

Descargadores de corrientes de rayo/descargadores combinados de tipo 1/2 para sistemas de fuentes de alimentación  

Descargador combinado de tipo 1+2: FLT-SEC-P-T1-3S-350

Cada descargador de corrientes de rayo de tipo 1 cumple los requisitos de capacidad de derivación. Al mismo tiempo, es también un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo 2. Si un descargador de corrientes de rayo de tipo 1 posee la clase de ensayo II significa que posee una información redundante y no representa ninguna cualificación adicional. Por tanto, a este tipo de módulos de protección se les denomina descargadores combinados (SPD de tipo 1+2). Un descargador combinado es además un módulo de protección que cumple ambas clases de ensayo.

Descargadores combinados de tipo 1+2 especial

Combinación de los descargadores de corrientes de rayo de tipo 1 y los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2 en un producto  

Descargador combinado de tipo 1+2 especial: FLT-SEC-T1+T2-3S-350

El descargador combinado de tipo 1+2 especial se diferencia sustancialmente del descargador combinado de tipo 1+2. El descargador combinado de tipo 1+2 especial contiene dos módulos de protección independientes que se conmutan en paralelo en el mínimo espacio. El descargador de arco que conecta tensiones (SPD de tipo 1+2) funciona de forma óptima junto con un varistor limitador de tensiones (SPD de tipo 2).  Dos módulos de protección autárquicos en un bloque compacto se encargan así de lograr un comportamiento de respuesta óptimo, la mejor protección de la instalación y una larga vida útil de los componentes.

Dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2

Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2  

Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2: VAL-SEC-T2-3S-350

Los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo 2 normalmente están montados en subdistribuciones o armarios de control para máquinas. Forman el segundo nivel en un concepto de protección contra sobretensiones de tres niveles. Los SPD de tipo 2 deben poder derivar de manera segura sobretensiones de descargas de rayo indirectas o maniobras de conmutación. Las sobretensiones mediante maniobras de conmutación suelen ser muy dinámicas y se producen con mucha más frecuencia que las sobretensiones por rayos. En este caso, resulta muy útil una tecnología con un comportamiento de respuesta rápido, p.ej. la tecnología de varistores.

Protección de equipos de tipo 3

Protección contra sobretensiones de tipo 3 para equipos terminales  

Protección de equipos de tipo 3: PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Normalmente, los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 3 están montados directamente delante de los equipos terminales que deben protegerse. Por ello, se denominan también protección de equipos. Debido a los distintos entornos de instalación, los SPD de tipo 3 están disponibles en construcciones distintas:

  • equipos para montaje sobre carril
  • equipos para el montaje en tomas de corriente

Protección para todos los casos

Esquema de los niveles de protección  

Nivel de protección de los diferentes tipos de descargadores

Las sobretensiones son factores potenciales de averías. Sin una protección eficaz contra sobretensiones tiene que contar con elevados costes de reparación o adquisición de los dispositivos afectados.

Con el concepto de varios niveles de Phoenix Contact protegerá a sus instalaciones y equipos de forma efectiva.

  • Nivel de protección de tipo 1:
    descargador potente de corrientes de rayo (descargador combinado de tipo 1+2 o descargador combinado de tipo 1+2 especial)
  • Nivel de protección de tipo 2:
    protección contra sobretensiones, la cual no debe faltar en ninguna fuente de alimentación
  • Nivel de protección de tipo 3:
    protección contra sobretensiones para equipos terminales sensibles

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios

Servicio


Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Módulo de aprendizaje sobre la protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación.


La protección contra sobretensiones se reinventa

Especialmente duradera gracias a la tecnología Safe Energy Control.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar