Volver a la vista general

Modular y enchufable: descargador de sobretensiones de tipo 2

VALVETRAB MS se encuentra disponible con diferentes tensiones nominales. Le facilitamos la elección con bloques descargadores para diferentes casos de aplicación listos para ser instalados.

Enchufables y con codificación automática

VALVETRAB MS de Phoenix Contact con bloques descargadores listos para ser instalados  

VALVETRAB MS con bloques descargadores listos para ser instalados

La línea de productos VALVETRAB MS ofrece descargadores de sobretensiones enchufables modulares de tipo 2 en un ancho de 17,5 mm por circuito. Esto corresponde a una unidad TE.

  • Se requiere poco tiempo para la instalación: los bloques descargadores listos para ser instalados incluyen diferentes casos de aplicación.
  • Los bornes Biconnect permiten un puenteado sencillo, por ejemplo, hacia los interruptores de protección de corriente de defecto.
  • No cabe el riesgo de errores: al enchufar una protección enchufable en el elemento de base este se codifica mecánicamente. Esto impide instalaciones incorrectas.
  • Sin interrupciones: desenchufe simplemente la protección enchufable para mediciones de aislamiento o cámbiela en caso de sobrecarga. No tiene que interrumpir la alimentación de la instalación gracias a la capacidad de conexión.

Controlar con comodidad

VALVETRAB MS de Phoenix Contact con dispositivo de desconexión térmico  

VALVETRAB MS con dispositivo de desconexión térmico

Todos los conectores de la línea de productos VALVETRAB MS están equipados con un dispositivo de desconexión térmico.

Con ello estará siempre en el lado seguro.

  • El dispositivo de desconexión desconecta el elemento de protección de la red si es necesario. Este puede ser el caso si el varistor de alta potencia se ha sobrecargado a menudo o con demasiada energía.
  • Una indicación óptica y mecánica del defecto le señaliza la desconexión. El cambio de estado se puede comunicar también a través de un inversor sin potencial.
  • Con el CHECKMASTER, el dispositivo de comprobación para descargadores de Phoenix Contact, podrá llevar a cabo comprobaciones recurrentes de los módulos de protección contra sobretensiones rápida y fácilmente.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios

Servicio

Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Módulo de aprendizaje sobre la protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar