Volver a la vista general

Uso en el carril

Para la protección de dispositivos sensibles necesita una protección de dispositivos del tipo 3 como tercer y último nivel de protección. Requisito importante: es necesario que ya se haya instalado una protección contra sobretensiones del tipo 2 en la subdistribución.

Protección de dispositivos potente para AC y DC

Protección de dispositivos de tipo 3 para la fuente de alimentación

Protección de dispositivos de tipo 3 para la fuente de alimentación

El dispositivo de desconexión interno así como los fusibles previos de descargador integrados ofrecen una elevada seguridad en caso de sobrecarga eléctrica y térmica, independientemente del fusible previo instalado.

Por este motivo, el PLUGTRAB-SEC es la protección contra sobretensiones fiable para equipos terminales AC y DC.

Enchufar y desenchufar

Para enchufar y desenchufar fácilmente protecciones enchufables  

Para enchufar y desenchufar fácilmente protecciones enchufables

PLUGTRAB SEC también ofrece la ventaja de que los módulos son enchufables. El elemento de base y el conector están codificados entre sí. De este modo, se evita una confusión de los conectores de distintos niveles de tensión.

La enchufabilidad ofrece entre otras las siguientes ventajas:

  • Desenchufe simplemente el conector para mediciones de aislamiento. Ya no es necesario realizar laboriosos trabajos de embornado y desembornado.
  • En caso de sobrecargas inesperadas de determinadas protecciones enchufables, p. ej. debido a sobretensiones extremadamente elevadas, cambie el conector afectado de forma rápida y económica.
  • Con el comprobador CHECKMASTER 2 podrá llevar a cabo comprobaciones recurrentes de los dispositivos de protección contra sobretensiones rápida y fácilmente.

Controlar confortablemente

PLUGTRAB SEC con señal OK verde  

Señalización en la protección enchufable

El estado de servicio de todas las pistas de protección es controlado por PLUGTRAB SEC.

En caso de fallo, los conectores se desconectan térmicamente. La señalización bien visible se realiza directamente en el módulo. El control actúa a la vez sobre un contacto conmutado libre de potencial. Esto permite realizar una indicación remota de fácil mantenimiento.

De la identificación in situ precisa se encarga adicionalmente la superficie de rotulación de gran superficie de los módulos de protección.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios

Servicio

Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Módulo de aprendizaje sobre la protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar