Volver a la vista general

Descargador de corrientes de rayo tipo 1: para entornos industriales adversos

¿Busca un descargador de corrientes de rayo tipo 1 para la aplicación industrial? El POWERTRAB de Phoenix Contact cumple sus exigencias más altas.

Protección contra rayos definitiva

POWERTRAB de Phoenix Contact es un descargador de corrientes de rayo de alto rendimiento tipo 1.

  • Con una tensión asignada de 800 V AC, POWERTRAB se puede utilizar sin problema en las redes de TI de 690 V.
  • Resiste picos temporales de tensión de hasta 1960 V AC durante varios cientos de milisegundos.
    La capacidad de derivación es de 35 kA por canal.
  • La construcción robusta de la carcasa así como valores de choque de 25 g y valores de vibración de 5 g hacen que el descargador se pueda usar en áreas extremas.
  • POWERTRAB cuenta con una construcción encapsulada y, por lo tanto, no produce emisiones.
  • Un control de funcionamiento de varias etapas señaliza el estado, tanto ópticamente in situ como a través de contactos de indicación remota.
  • Los daños previos se detectan y se señalizan.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios

Servicio

Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Módulo de aprendizaje sobre la protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar