Volver a la vista general

Conectores intermedios para la toma de corriente

¿Desea proteger sus dispositivos sensibles? Entonces precisa una protección de dispositivos de tipo 3 como último nivel de protección. Requisito: es necesario que ya se haya instalado una protección contra sobretensiones en la subdistribución.

Reequipamiento de instalaciones existentes

Conector intermedio con protección de dispositivos integrada tipo 3  

Fácil reequipamiento con conectores intermedios MAINTRAB

La protección de dispositivos tipo 3 limita las sobretensiones a valores que los equipos terminales sensibles también dominan con seguridad.

El montaje es muy sencillo: simplemente hay que insertar el conector intermedio MAINTRAB en la toma de corriente y, a continuación, el conector para red del dispositivo a proteger en el MAINTRAB. Todos los equipos terminales que se hayan conectado estarán protegidos de forma óptima.

MAINTRAB con protección de interfaces mata dos pájaros de un tiro:
con solo un conector intermedio protegerá simultáneamente la fuente de alimentación y otra interfaz frente a sobretensiones.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios

Servicio

Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Módulo de aprendizaje sobre la protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar