Volver a la vista general

Descargador de corrientes de rayo de tipo 1 con fusible previo integrado

Ahorro de espacio y tiempo en la instalación

Lista de despiece FLT-SEC-HYBRID  

Diseño del FLASHTRAB-SEC-HYBRID

FLASHTRAB-SEC-HYBRID combina el potente descargador de arco libre de corriente de seguimiento de red con la tecnología Safe Energy Control con un fusible previo de descargador resistente a las subcorrientes momentáneas en un conector. El resultado es un descargador de corrientes de rayo de tipo 1, que se puede utilizar en instalaciones con una corriente nominal del fusible principal superior a 315 A sin ningún otro fusible previo.

La ventaja es muy clara: ahorrará espacio en el armario de control, tiempo durante la instalación y costes, puesto que no se precisa ni debe enchufarse ningún fusible previo separado.

Enchufar y desenchufar

FLASHTRAB-SEC-HYBRID extraído - 0062258  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID con bloqueo Push/Pull

El nuevo bloqueo Push/Pull del FLASHTRAB-SEC-HYBRID también permite en un conector de este tamaño enchufarlo y desenchufarlo muy fácilmente. En estado enchufado, el conector se bloquea con seguridad frente a vibraciones en el elemento de base.

La enchufabilidad ofrece las siguientes ventajas:

  • Desenchufe simplemente el conector para mediciones de aislamiento. Ya no es necesario realizar laboriosos trabajos de embornado y desembornado.
  • En caso de sobrecargas inesperadas de determinadas protecciones enchufables, p. ej. debido a sobretensiones extremadamente elevadas, cambie el conector afectado de forma rápida y económica.
  • Con el comprobador CHECKMASTER 2 podrá llevar a cabo comprobaciones recurrentes de los dispositivos de protección contra sobretensiones rápida y fácilmente.

Controlar confortablemente

FLASHTRAB-SEC-HYBRID en posición vertical  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID con superficie de rotulación y señalización

El estado de servicio del descargador híbrido se controla permanentemente. Esto se aplica tanto para el descargador de arco libre de corriente de seguimiento de red como para el fusible integrado. En caso de fallo, el conector se desconecta térmicamente. La señalización bien visible se realiza directamente en el módulo. El control actúa a la vez sobre un contacto inversor libre de potencial. Esto permite realizar una indicación remota de fácil mantenimiento. De la identificación in situ precisa se encarga adicionalmente la superficie de rotulación de gran superficie de los módulos de protección.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar