Volver a la vista general

Montaje en canal para cables y caja de instalación

¿Desea proteger sus dispositivos sensibles? Entonces precisa una protección de dispositivos de tipo 3 como último nivel de protección. Requisito: es necesario que ya se haya instalado una protección contra sobretensiones en la subdistribución.

Protección de dispositivos universal

La protección de dispositivos tipo 3 limita las sobretensiones a valores que los equipos terminales sensibles también dominan con seguridad.

Una ventaja importante: la protección de dispositivos se puede integrar en canales para cables, en cajas empotradas o incluso en los equipos terminales puesto que requiere muy poco espacio.

Tres líneas de productos

Líneas de productos BLOCKTRAB, SOCKETTRAB y MAINS-PRINTRAB  

Líneas de productos BLOCKTRAB, SOCKETTRAB y MAINS-PRINTRAB

Puede elegir entre tres líneas de productos en función de la aplicación:

BLOCKTRAB

  • Lo suficientemente pequeña para montar en cajas de instalación, canales para cables o sistemas subterráneos. También se puede usar directamente en equipos terminales.
  • Los bornes dobles de resorte posibilitan una conexión de conductores sin herramientas.
  • BLOCKTRAB está disponible con aviso de advertencias óptico y acústico.

SOCKETTRAB

  • Protección de dispositivos para cajas empotradas
  • Integración independiente del programa de interruptores y del esquema de conectores
  • Señalización acústica desactivable en caso de sobrecarga

MAINS-PRINTRAB

  • Puede instalar la protección de dispositivos de dos partes en canales para cables o cajas de instalación.
  • Se compone de una protección enchufable y un zócalo incorporado.
  • Los defectos se comunican directamente a la técnica doméstica: con el contacto de comunicación remota integrado sin potencial. También se pueden emitir señales directas sin situ.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios

Servicio

Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Módulo de aprendizaje sobre la protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar