Volver a la vista general

Descargadores de un componente para la técnica MCR

¿Precisa una protección contra sobretensiones para la técnica MCR que ocupe poco espacio y que se pueda instalar de forma fija? Nuestras familias de productos LINETRAB y TERMITRAB ofrecen soluciones allí donde se precise una densidad del canal elevada.

LINETRAB: protección en el espacio más estrecho

Los descargadores de sobretensiones de la familia de productos LINETRAB se han reducido a las funciones esenciales. Esto conlleva unas ventajas decisivas.

Los descargadores de sobretensiones más estrechos para MCR

Los descargadores para el carril simétrico son muy estrechos y, sin embargo, protegen hasta cuatro rutas de señales. Con ello, los descargadores de sobretensiones establecen un nuevo estándar en la clase de 6,2 mm: como descargador de sobretensiones más estrecho para la técnica MCR.

Protección de más de cuatro conductores de señales

Para la protección de interfaces compacta de más de cuatro conductores de señales, en las variantes LIT 2... y LIT 4... se ofrece un sistema de bus (T-BUS).

De este modo, podrá conectar muchos módulos de protección en una unidad de conmutación: por ejemplo, para mediciones de 6 conductores.

Si se usa el sistema de bus, se dotará simultáneamente a todos los conductores de señales de una protección fina.

Regresar arriba

LINETRAB: cableado a la perfección

Descargadores de sobretensiones LINETRAB para la técnica MSR de Phoenix Contact

Cableado de sistema sencillo y rápido

Una cantidad elevada de canales en el espacio más reducido significa en muchas aplicaciones una transmisión de señales en un ancho constructivo de tan solo 6,2 mm.

La conexión por tornillo de la familia de productos LINETRAB de Phoenix Contact ha probado su eficacia en todo el mundo. Presenta pocas resistencias de paso y una elevada fuerza en los conductores: gracias al contacto plano.
Conecte con rapidez, facilidad, sin fallos y con precisión en los pines al cable del sistema hasta ocho módulos LINETRAB: con nuestros amplificadores de separación y sistemas de control convencionales.

Esto significa: una solución Plug & Protect –desde el nivel de protección contra sobretensiones hasta el sistema de control–.

Regresar arriba

TERMITRAB: bornes para carril con protección contra sobretensiones

Descargadores de sobretensiones TERMITRAB para la técnica MSR de Phoenix Contact

Borne para carril con protección contra sobretensiones de varias etapas

Los bornes para carril estrechos de la familia de productos TERMITRAB tienen un ancho de construcción de 6,2 mm.
Elija entre circuitos de protección de varias etapas, en parte con cuchillas seccionadoras para aplicaciones con riesgo de explosión (Ex) y sin riesgo de explosión (Non-Ex).

TERMITRAB le ofrece además de la conexión por tornillo probada, también variantes con conexión por resorte.

Si encaja un borne de protección se establece automáticamente una conexión eléctrica apta para corrientes transitorias hacia el carril simétrico.

Finalmente: para la conexión a tierra de una serie de bornes completa TERMITRAB solo se necesita efectuar la puesta a tierra del carril simétrico.

Regresar arriba

TERMITRAB: simplemente comprobar y activar

Descargadores de sobretensiones TERMITRAB para la técnica MSR de Phoenix Contact  

Borne para carril con protección contra sobretensiones de varias etapas

¿Desea medir en el circuito de señales? Para los bornes para carril TERMITRAB con cuchillas seccionadoras no supone ningún problema.

Abra las cuchillas seccionadoras con cuidado y el circuito de señales conectado se activará. Realice ahora los trabajos necesarios con rapidez y seguridad.

Los circuitos de protección de dos etapas se componen por un lado de diodos supresores que reaccionan con rapidez y de limitación baja. Y, por otro lado, de descargadores de sobretensiones rellenos de gas que proporcionan una elevada capacidad de derivación.

Además: las etapas de protección están desacopladas entre sí mediante resistencias óhmicas. Esto proporciona una distribución de potencia óptima en el circuito de protección.

Regresar arriba

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar