Volver a la vista general

Descargadores enchufables para la técnica MCR

En la técnica de medición, control y regulación la protección contra sobretensiones es un tema muy importante. Debido a la multitud de líneas de señales colocadas en paralelo, a menudo las sobretensiones se acoplan. En función de la estructura de su instalación puede instalar descargadores de sobretensiones con diferentes construcciones y funciones. A continuación, encontrará una vista general de los descargadores de sobretensiones enchufables para la técnica MCR.

PLUGTRAB PT-IQ: protección contra sobretensiones inteligente con sistema

PLUGTRAB PT-IQ  

Colores de señales inequívocos para el estado del módulo de protección

PLUGTRAB PT-IQ le ofrece un sistema de protección contra sobretensiones novedoso y previsor con muchas características nuevas. Destaca especialmente la señalización de varios niveles del módulo de protección. Con ello, cada componente limitador de tensión del circuito de protección se controla de manera inteligente.

Una señal de estado amarilla avisa de que se han alcanzado los límites de potencia debido a sobretensiones frecuentes. Los descargadores todavía funcionan y siguen protegiendo su instalación. Se recomienda el reemplazo para evitar usos de servicio innecesarios.

  • Rojo = se precisa reemplazo
  • Amarillo = se recomienda reemplazo
  • Verde = el descargador funciona correctamente

 

Regresar arriba

PLUGTRAB PT-IQ: instalado fácilmente

Vea el vídeo y averigüe con qué rapidez y facilidad se puede realizar el cableado de PLUGTRAB PT-IQ y la conexión en un concepto de aviso remoto.

Regresar arriba

Las ventajas del PLUGTRAB PT-IQ

  • Controlar de forma preventiva: gracias al sistema de monitorización controlado por microprocesador.
  • Instalación a prueba de vibraciones: el nuevo enclavamiento ofrece una parada segura, también en instalaciones en entornos adversos.
  • Instalación sin fallos: con la codificación de tensión y la protección contra polarización inversa se excluye la posibilidad de una conexión errónea.
  • Instalación con ahorro de espacio: en solo 17,5 mm de ancho se pueden proteger hasta cinco conductores de señales.
  • Instalación fija: el conector de bus para carril transmite la alimentación de tensión y la información de estado. De este modo, se reducen considerablemente los costes de cableado.
  • Ampliación ilimitada: un controlador suministra la tensión a un máx. de 28 módulos de protección mediante el conector de bus para carril. Tras 28 módulos deberá instalarse otro controlador para la alimentación de tensión.
  • Eficiencia energética: ya que los LED verdes de todos los módulos de protección pueden desconectarse de forma central en el controlador.
  • Variable en la técnica de conexión: seleccione entre la técnica de conexión por tornillo convencional o la confortable técnica de conexión push-in.
Regresar arriba

PLUGTRAB PT: compacto y flexible

PLUGTRAB PT de Phoenix Contact  

Posibilidad de enchufe universal

Si no precisa ningún sistema de monitorización previsor como PLUGTRAB PT-IQ, también puede utilizar en su instalación módulos PLUGTRAB PT.

Puede proteger hasta cinco líneas de señales contra sobretensión en un ancho de 17,5 mm. Además, los módulos PLUGTRAB PT también son adecuados para usar en zonas con riesgo de explosión.

Regresar arriba

COMTRAB modular: se pueden configurar hasta 10 conductores dobles

Protección contra sobretensiones para la técnica COMTRAB modular de Phoenix Contact  

Protección configurable

La familia de productos COMTRAB modular de Phoenix Contact consta de protecciones enchufables con circuitos de protección para distintas interfaces. En un cargador caben un máximo de 10 protecciones enchufables.

Coloque el cargado equipado en un elemento de base o en una regleta separadora LSA-PLUS.

Combinación de conectores y cargador

Las protecciones enchufables se han desarrollado como módulos individuales propios. Esto significa que también se pueden usar sin cargador, aunque para ello se necesitará un carril adicional de puesta a tierra. De todos modos, la combinación de conectores y cargador es muy confortable.

Durante el uso, los conectores encajan de forma fija en el cargador de forma que se crea una sola unidad. Por supuesto, también puede retirar los conectores de nuevo individualmente del cargador.

Variantes de conectores

Usted elige:

  • conectores con un circuito de protección grueso/fino combinado para conductores dobles accionados sin potencial de tierra
  • señales puestas a tierra por un lado e interfaces ISDN

Además: un conector de protección grueso protege las interfaces con rigidez dieléctrica o se usa como primer nivel de protección, por ejemplo, en los puntos de transmisión del concepto de zonas de protección contra rayos.

Regresar arriba

Ventajas de la posibilidad de enchufe de un vistazo

Los descargadores enchufables ofrecen grandes ventajas:

  • servicio técnico sin desconexión
  • enchufe y contacto seguros
  • máxima seguridad de instalación
  • sustitución fácil y económica
  • todos los conectores se pueden comprobar con el CHECKMASTER
  • instalación que ahorra espacio

Cuando elija la protección contra sobretensiones para la técnica MSR es muy importante considerar conceptos de instalación confortables: utilice dispositivos de dos componentes, es decir, un elemento de base o cargador y una protección enchufable.

Regresar arriba

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar