Volver a la vista general

Protección contra sobretensiones para zonas expuestas al peligro de explosión

Las condiciones ambientales especiales exigen requisitos especiales a los productos. Phoenix Contact ofrece una gama considerable de módulos de protección contra sobretensiones para zonas con peligro de explosión.

Soluciones versátiles

En las zonas con riesgo de explosión se pueden usar diferentes módulos de protección contra sobretensiones:

  • descargadores PLUGTRAB PT-IQ enchufables, con control de varios niveles
  • descargadores PLUGTRAB PT-IQ enchufables
  • descargadores TERMITRAB TT o LINETRAB LIT de un componente
  • módulos atornillables SURGETRAB S-PT

Los módulos de protección contra sobretensiones seleccionados de las líneas de productos PT-IQ, PT, TT y LIT están disponibles con el tipo de protección con seguridad intrínseca para gas y polvo.

Las homologaciones se han otorgado para los módulos atornillables S-PT con caja de acero inoxidable para los tipos de protección con seguridad intrínseca blindaje antideflagrante.

Además, los productos cumplen las normas ATEX e IECEx.

Utilización en atmósferas potencialmente explosivas

Protección contra sobretensiones para zonas Ex de Phoenix Contact

En la industria química y petroquímica siempre se pueden producir atmósferas explosivas debido a la tecnología de los procesos.

Estas se producen, por ejemplo, a causa de gases, vapores o nieblas generados.

Sin embargo, la aparición de atmósferas explosivas a causa de polvo también debe preverse en molinos, silos, fábricas de azúcar y fábricas de piensos.

Seguridad funcional

Símbolo SIL: cualificación de los módulos de protección contra sobretensiones de Phoenix Contact según IEC 61508

El nivel de integridad de seguridad o SIL (Safety Integrity Level) describe la probabilidad de fallo de un dispositivo o de un sistema.

El objetivo es obtener la máxima seguridad de servicio.

Los módulos de protección contra sobretensiones para zonas potencialmente explosivas se cualifican según la norma IEC 61508.
Esto significa: recibirá las probabilidades necesarias de fallo para el cálculo de su sistema.

Podrá reconocer los módulos de protección contra sobretensiones con la cualificación SIL mediante el símbolo de la página de detalles de producto.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la técnica MCR

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar