Volver a la vista general

Módulos atornillables

¿Desea conectar una protección contra sobretensiones directamente en la cabeza del sensor? La familia de productos SURGETRAB de Phoenix Contact funciona con facilidad y comodidad.

SURGETRAB: protección contra sobretensiones para cabezas de sensor

Atornillar, conectar y listo. Con SURGETRAB de Phoenix Contact podrá fijar la protección contra sobretensiones directamente en la cabeza del sensor –de forma que ya no será necesaria una caja de instalación separada–.

Además: no precisará ningún accesorio adicional para la conexión.

Los campos de aplicación típicos para la protección contra sobretensiones SURGETRAB son, por ejemplo:

  • PROFIBUS PA y Foundation Fieldbus
  • medición de 3/4 conductores
  • bucles de corriente 0(4)-20 mA
  • otras señales normalizadas

Utilización en el campo

Protección contra sobretensiones para cabezas de sensor de Phoenix Contact

Protección contra sobretensiones para cabezas de sensor

Desarrollados para entornos industriales adversos, los módulos atornillables SURGETRAB son resistentes a la corrosión y cumplen el grado de protección IP67. Recibirá los módulos atornillables con diferentes roscas exteriores.

Cableado de paso

En la placa de circuito impreso se encuentra una conexión rápida para blindaje integrada. De este modo, se evita la complicada conexión del blindaje de cables en un borne para placa de circuito impreso.

Con solo una operación trasladará el potencial de blindaje a la placa de circuito impreso. Esto significa para usted: el contacto ideal del blindaje y menos tiempo de instalación.

Al desconectar los puentes instalados previamente modificará la puesta a tierra del blindaje: de directa a indirecta.

Cableado paralelo

Las variantes de SURGETRAB con cableado paralelo se han construido con un blindaje de protección con envolvente antideflagrante y con seguridad intrínseca.
Los módulos cuentan con las homologaciones para las aplicaciones Ex-i y Ex-d.

Y por último, pero no por ello menos importante, SURGETRAB está disponible para 2 conductores dobles o conductores de 4 con potencial de referencia común.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la técnica MCR

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar