Protección contra sobretensiones para la tecnología MCR

Protección contra sobretensiones para la tecnología MCR

Protección de muchas señales

Los potentes módulos de protección con bajos niveles de protección ofrecen una protección ideal para sus aplicaciones MCR.

Volver a Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

Categorías

Buscar en Protección contra sobretensiones para la tecnología MCR

Mostrar todos los productos de esta categoría

En aplicaciones de la técnica de medición, control y regulación se supervisan y accionan muchos sensores y actuadores. Un fallo a causa de sobretensiones puede tener efectos desastrosos. Nuestros dispositivos de protección contra sobretensiones le ofrecen una solución óptima para todas las aplicaciones, lo que le ayuda a evitar paradas de la instalación.

Sus ventajas

  • Protección según las necesidades gracias a una gama de productos completa que cubre todas las señales habituales
  • Uso versátil: diseños y tecnologías de conexión adaptados a cada aplicación
  • Comprobación sencilla gracias a la versión enchufable de dispositivos de protección contra sobretensiones
  • Uso en todo el mundo en zonas Ex gracias a las homologaciones ATEX e IECEx
  • La protección contra sobretensiones para tecnología MCR forma parte del sistema COMPLETE line

TERMITRAB complete: la gama de productos desde 3,5 mm

Familia de productos TERMITRAB complete  

Familia de productos TERMITRAB complete

TERMITRAB complete es la protección contra sobretensiones más estrecha del mundo para la tecnología MCR. Con la familia de productos dispondrá de un sistema completo. Abarca desde la protección contra sobretensiones sencilla de un nivel hasta variantes enchufables de varios niveles con interrupción por cuchilla, señalización y opción de indicación remota.

Los dispositivos de protección contra sobretensiones más estrechos tienen un ancho de tan solo 3,5 mm. Por lo tanto, ahorra hasta el 50 % de espacio en comparación con instalaciones con una anchura total de 7 mm.

Los módulos de protección de la familia TERMITRAB complete ofrecen una señalización mecánica que muestra el estado de los módulos de protección sin energía auxiliar adicional. Los módulos de indicación remota opcionales supervisan hasta 40 módulos de protección ópticamente. En caso de sobrecarga térmica, los módulos de indicación remota informan del estado con un mensaje colectivo a través de un contacto flotante, p. ej. en la sala de control.

 

CLIXTRAB - La combinación de protección contra sobretensiones y bornas para carril

Familia de productos CLIXTRAB - de 12 V a 230 V de tensión nominal disponible  

Familia de productos CLIXTRAB - de 12 V a 230 V de tensión nominal disponible

La familia de productos CLIXTRAB se ha diseñado para instalaciones relevantes para la seguridad, p. ej. en la industria ferroviaria. Los artículos están compuestos por bornas para carril push-in con interrupción por cuchilla y la protección enchufable contra sobretensiones correspondiente. Con el accesorio estandarizado para el sistema de bornas para carril, los artículos se integran a la perfección en su instalación nueva o ya existente.

Vaya sobre seguro con CLIXTRAB: el potente circuito de protección con su protección contra sobrecarga integrada permite la máxima disponibilidad de la planta. La codificación mecánica del conector macho, que evita errores al enchufar, ofrece seguridad en los trabajos de mantenimiento.

La protección contra sobretensiones y rayos ofrece además una posibilidad de diagnóstico rápida y sencilla. Con la señal remota opcional disponible supervisará los equipos de forma sencilla remotamente. Mediante la integración de su infraestructura digital estará perfectamente preparado para el futuro. Podrá llevar a cabo comprobaciones recurrentes de forma sencilla con el CHECKMASTER 2.

PLUGTRAB PT- IQ: sepa en todo momento lo que sucede

Protección contra sobretensiones PLUGTRAB PT-IQ  

Colores de señalización unívocos relativos al estado del módulo de protección

PLUGTRAB PT-IQ es un sistema que comprende un módulo de alimentación y de indicación remota, así como los propios dispositivos de protección contra sobretensiones. El módulo alimenta los módulos de protección y pone a disposición la indicación remota agrupada para hasta 28 módulos de protección.

Son especialmente importantes la señal remota y la señalización de varios niveles de los módulos de protección. Cada componente limitador de tensión del circuito de protección se supervisa de forma inteligente.

Una señal de estado amarilla avisa de que se han alcanzado los límites de potencia debido a repetidas sobretensiones. Los módulos de protección todavía funcionan. Su instalación sigue estando protegida. Se recomienda la sustitución para evitar mantenimientos innecesarios.

  • Verde: módulo de protección OK
  • Amarillo: límite de potencia alcanzado, sustitución recomendada
  • Rojo: sobrecargado, sustitución necesaria

SURGETRAB S-PT: instalación directa en el equipo en campo

Protección contra sobretensiones SURGETRAB S-PT  

SURGETRAB S-PT para la instalación directa en el equipo en campo

SURGETRAB son dispositivos de protección contra sobretensiones para todas las señales normalizadas usuales que se fijan directamente en la cabeza del sensor con sus roscas de conexión. Este tipo de montaje ahorra tiempo y costes, y no requiere una caja de conexiones adicional para el montaje de la protección contra sobretensiones.

Hay variantes de conexión disponibles para el cableado de paso y paralelo. Así, el circuito de protección se conecta en serie o en paralelo a la interfaz del transductor. Para la variante de cableado paralelo se requiere una segunda rosca de conexión en la cabeza del sensor.

Siempre la protección contra sobretensiones adecuada

Phoenix Contact le ofrece innovadores componentes de protección contra sobretensiones para cumplir todos los requisitos de la tecnología MCR.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
Enchufablexxx--
Indicación de estadox
(mecánica)
x
(varios niveles)
---
Señal remota(opcional)x---
Bloqueoxx---
Variante con seguridad intrínsecaxxxxx
Anchura total3,5 mm/6,2 mm17,5 mm17,5 mm6,2 mm137 mm/79 mm
Tecnología de conexiónPush-in/tornilloPush-in/tornilloTornilloTornilloCables

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la técnica MCR