Protección contra sobretensiones

Protección efectiva

Protección efectiva

¿Desea que sus instalaciones funcionen sin interrupciones? La protección contra sobretensiones es un requisito esencial para ello.

Volver a Módulos de protección

Categorías

Buscar en Protección contra sobretensiones

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las tensiones parásitas que aparecen, por ejemplo, a través de acciones de conmutación o descargas de rayo, tienen una gran cantidad de energía en mayor o menor medida. Es vital que proteja sus instalaciones con potentes módulos de protección contra corrientes de rayo y sobretensiones.

Sus ventajas

  • Protege todas las aplicaciones y señales usuales a través de una gama completa de productos
  • Gran cantidad de campos de aplicación: construcciones y técnicas de conexión para cada aplicación
  • Instalación económica y que ahorra espacio gracias a una construcción estrecha
  • Comprobación sencilla mediante descargadores enchufables

El principio del circuito de protección

El circuito de protección previene sobretensiones de forma ininterrumpida  

El circuito de protección contra sobretensiones

El "circuito de protección efectivo" le ayuda a conseguir una protección contra sobretensiones ininterrumpida.

Así funciona:

trace un círculo imaginario alrededor del objeto que desea proteger.

Deben instalarse módulos de protección contra sobretensiones en todos los puntos donde los cables cortan el círculo.

De este manera, el área dentro del círculo de protección está asegurada de modo que se eviten consecuentemente las sobretensiones que se propagan en las líneas.

Tenga en cuenta las áreas siguientes en su planificación:

  • fuente de alimentación
  • técnica de medición, control y regulación
  • procesamiento de datos, telecomunicación
  • dispositivos emisores y receptores

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar