Pelacables

Pelacables

Pelar cables con seguridad, rapidez y de forma limpia

Puede procesar con rapidez y seguridad cualquier tipo de cable con aislamientos estándar o especiales.

Volver a Herramienta manual

Categorías

El pelacables de Phoenix Contact convence por su ergonomía y por sus resultados buenos y precisos. Las cuchillas endurecidas con geometrías especiales garantizan la máxima duración posible de la herramienta.

Sus ventajas

  • Uso versátil gracias a cassettes de cuchillas que se pueden cambiar con facilidad
  • Manejo ligero y antideslizante gracias a las formas de mango ergonómicas
  • Larga duración mediante componentes y materias primas de alta calidad
  • Todo de una mano gracias al amplio programa de productos

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

CRIMPFOX 4in1

Herramienta para engarzar multifuncional