Conexión por resorte

Conexión por resorte

Seguridad probada contra vibraciones

Conecte los conductores con seguridad contra vibraciones, con estanqueidad a gases y estabilidad a largo plazo: con el contacto de conductores antivibratorio.

Volver a Bornas para carril

Categorías

  • Bornas de alta potencia
    Bornas de alta potencia

    Cablee grandes secciones de cable de hasta 185 mm² con seguridad y rapidez

  • Bornes de conexión del motor
    Conexión de los motores sencilla

    Cablee sus motores ahorrando espacio y tiempo.

  • Bornes de instalación
    Bornes de instalación

    Su construcción de altura especialmente baja, su sencillo montaje y la libre combinación son ventajas evidentes de los bornes de instalación para la técnica de mando de operaciones en edificios.

  • Bornes de paso
    Bornes de paso

    Puentear de forma flexible y marcar cómodamente con los bornes de paso compactos.

  • Bornes de tierra
    Bornes de tierra

    Establecer las conexiones PE con rapidez: solo tienen que encajarse los bornes de tierra en el carril simétrico.

  • Bornes de varios conductores
    Bornes de varios conductores

    Distribuir los potenciales con facilidad así como conectar diferentes tipos de conductores o secciones transversales con seguridad con los bornes de varios conductores.

  • Bornes de varios pisos
    Bornes de varios pisos

    En caso de condiciones de espacio reducidas, los potenciales simplemente se distribuyen. Con los bornes de varios pisos, el cableado sigue siendo confortable.

  • Bornes enchufables
    Bornes enchufables

    Contacto potente y conexión con seguridad frente al contacto de los dedos: estas son las propiedades inteligentes de los bornes enchufables.

  • Bornes híbridos
    Bornes híbridos

    Combine los tipos de conexión en un borne híbrido y aproveche las ventajas de la técnica correspondiente.

  • Bornes interrumpibles e interrumpibles por cuchilla
    Bornes interrumpibles e interrumpibles por cuchilla

    Interrupción de circuitos eléctricos y reconocimiento inmediato de fallos. Además se dispone de distintos enchufes de función para equipamiento individualizado.

  • Bornes para componentes
    Bornes para componentes

    Solucionar tareas de conmutación de forma individual, flexible y gráfica –con los bornes para componentes adecuados–.

  • Bornes para fusible
    Bornes para fusible

    Bornes versátiles para la técnica de sensores y el control de la máquina: proteger dispositivos, distribuir potenciales e identificar fallos con rapidez.

  • Bornes para sensores/actuadores
    Bornes para sensores/actuadores

    Nivel de señales, distribución de potencial y función de cable de protección en un mismo borne: la mejor solución para la construcción de sistemas de control.

  • Bornes seccionables de transductores de medición
    Bornes seccionables de transductores de medición

    Diseñar circuitos de transductores de medición individualmente y con ahorro de costes. Las soluciones enchufables aportan otras ventajas técnicas.

  • Minibornes y microbornes
    Minibornes y microbornes

    Bornes pequeños con elevada funcionalidad: cableado confortable, marcado y una opción para conexiones de conductores múltiples.

Buscar en Conexión por resorte

Mostrar todos los productos de esta categoría

Si se producen fuertes vibraciones, ya sea en la industria ferroviaria, en aerogeneradores o en la fabricación de maquinaria, siempre se precisa la máxima seguridad de contacto. Con la conexión por resorte, independientemente de la influencia del operario, el resorte siempre ejerce la misma fuerza constante sobre el conductor.

Sus ventajas

  • No se reduce la sección transversal al usar conductores con punteras
  • Menos costes de logística, ya que los accesorios son homogéneos
  • Múltiples accesorios: estandarizados para puenteado, comprobación y marcado
  • Las bornas para carril con resorte forman parte del sistema COMPLETE line

Conexión de conductores antivibratoria

Modo de funcionamiento de la conexión por resorte  

Contacto fiable con diseño compacto

La conexión por resorte de Phoenix Contact se puede realizar con mucha comodidad gracias a su conexión delantera:

  1. Abra el punto de embornaje con un destornillador estándar.
  2. Coloque el conductor en el receptáculo de conexión y retire el destornillador. El conductor establece automáticamente el contacto.

Gran capacidad de conexión y un diseño muy compacto: más ventajas de la tecnología de resorte a tracción patentada. De este modo, también puede cablear conductores en sección nominal tanto con punteras como sin ellas. Emborne conductores de cobre de todo tipo de hasta 35 mm² sin tratamiento previo.

Foso funcional doble

Bornas para carril con puentes  

Distribución de potencial sencilla con puentes enchufables

Conecte hasta 50 bornas para carril en solo una operación: con puentes de 2 a 50 polos.

Y esto no es todo: en el foso funcional doble puede conducir en paralelo dos potenciales a través de un punto de embornaje. Separe las diferentes láminas de contacto del puente estándar y creará un puenteado de bornas discontinuo. Los puntos de contacto pueden rotularse adicionalmente.

Rotulación de gran superficie

Rotulación de los puntos de embornaje  

Trabajar de forma eficiente gracias a la rotulación inequívoca

La rotulación inequívoca de los puntos de embornaje es requisito indispensable para una instalación segura con ahorro de tiempo. Además de la rotulación central de las bornas para carril, también puede rotularse por separado cada punto de embornaje.

Alta calidad

Componentes de una borna: piezas metálicas y de plástico  

piezas de plástico y de metal de alta calidad

Establecer conexiones fiables es nuestra meta. Para ello, la clave está en la calidad de nuestros productos. Todo comienza con la selección de los materiales.

Piezas metálicas de aleaciones de cobre de alta calidad y resistentes a la corrosión:

  • buena conductibilidad eléctrica
  • poco calentamiento
  • superficie protegida con una capa de níquel y/o cinc galvanizada sin plomo
  • elemento elástico de acero para resortes de cromo-níquel altamente resistente

carcasa aislante de plástico elástico y resistente a los impactos:

  • reciclable, sin halógenos y resistente a los rayos ultravioleta
  • buena resistencia al clima tropical y a las termitas
  • temperaturas de servicio hasta 130 ºC
  • alta resistencia química
  • excelentes cualidades de envejecimiento
  • con certificación UL 94 para la clase de combustibilidad V0

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636