Software PLC

Convierta sus PC industriales en PLC

Convierta sus PC industriales en PLC

Dos dispositivos en uno: utilice los recursos disponibles de su PC industrial y conviértalo en un sistema de control potente con el software PLC.

Volver a Sistemas de control

Categorías

  • Lista de productos software PLC
    Software PLC

    Software PLC para el uso de PCs industriales Valueline como PLC. Con sistema de control protegido para un funcionamiento estable y fiable.

Buscar en Software PLC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los PC industriales para visualizar y operar procesos no se utilizan a menudo a pleno rendimiento. Utilice los recursos gratuitos de su PC industrial y conviértalo además en un PLC de valor integral. Según las prestaciones que requiera, podrá Ud. elegir entre diversos PC WORX SRT con tiempos de reacción estadísticamente garantizados para tareas de pequeño o medio alcance. Para tareas complejas de automatización, las cuales requieren calidad de tiempo real, podrá seleccionarse PC WORX RT BASIC.

Sus ventajas

  • Ahorra costes, ya que no es necesario hardware de PLC adicional
  • Estable y fiable gracias a la ampliación de sistema operativo
  • Visualización sencilla y de bajo coste gracias al servidor web integrado
  • Máxima receptividad Ethernet dado que es compatible con todos los protocolos habituales

Potente y estable: los PC industriales Valueline como PLC

Así puede usar un PC industrial como PLC  

Así puede usar su PC industrial como PLC.

El software PLC de Phoenix Contact es una alternativa económica a los PLC clásicos.

Según las prestaciones requeridas, así podrá convertirse un PC industrial (o incluso un PC Windows corriente) en la unidad de control, maniobra y monitorización de la línea.

Funciona con estabilidad gracias a una ampliación independiente del sistema operativo

Porcentaje del sistema de control protegido del software PLC  

El sistema de control protegido garantiza la estabilidad del sistema de control.

Con PC WORX RT BASIC podrá controlar su instalación en tiempo real. El sistema funciona con una estabilidad especial ya que se ha instalado una ampliación en tiempo real junto con el sistema operativo estándar.

Esta ampliación en tiempo real Intime de la empresa TenAsys puede proteger el porcentaje de control en tiempo real del entorno Windows. Así se garantiza la integridad y el comportamiento determinista del sistema de control.  

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

Servicio


Software PLC

Convierta su PC Windows en un sistema de control programable.

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar