Luces de señalización para aplicaciones marítimas

Luces de señalización para aplicaciones marítimas

Luces de señalización para vías navegables seguras

Utilice las robustas luces de señalización LED adaptadas a los requisitos de aplicaciones marítimas.

Volver a Iluminación y señalización

Categorías

Buscar en Luces de señalización para aplicaciones marítimas

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con las luces de señalización LED y la tecnología de control de Phoenix Contact podrá diseñar instalaciones de señalización fiables y energéticamente eficientes para el uso marítimo, p. ej., para esclusas, puentes o puertos. Gracias a la conexión de bus se produce una integración sin problemas de los proyectores de señales en su red y su entorno de automatización. Benefíciese del diagnóstico seguro según IEC 61508 y construya su instalación de acuerdo con los requisitos en materia de seguridad de las instalaciones.

Sus ventajas

  • Funcionamiento orientado a la seguridad según la norma de seguridad IEC 61508 (luces de señalización seguras de tipo 200S)
  • Diagnóstico rápido y seguridad de los datos a largo plazo mediante la conexión a la red con protocolos estándar
  • Puesta en servicio segura y fácil mantenimiento gracias a funciones de software preinstaladas para tareas de señalización
  • Gran duración gracias a la económica tecnología LED y a la carcasa de aluminio robusta

Luces de señalización para el transporte fluvial

Esclusa fluvial con luces de señalización  

Las luces de señalización LED de Phoenix Contact ofrecen bajo consumo y especial robustez

Las luces de señalización LED para el transporte marítimo se han diseñado para el uso en instalaciones de señalización luminosa y de esclusa. El uso de funciones de control autónomas garantiza además una elevada disponibilidad del dispositivo de señalización.

Una de las ventajas más destacadas de las luces de señalización es la comunicación de bus de campo integrada. Mediante un sistema de control modular, la luz puede responder para, p. ej., regular la intensidad de luz de los LED o definir el comportamiento en caso de interrupción de la conexión. Mediante una red PROFINET, la luz puede conectarse al puesto de control de la esclusa, donde los usuarios pueden acceder a múltiples informaciones de diagnóstico y estado.

Para las funciones de control de las luces de señalización se utilizan exclusivamente componentes que cumplen el estándar industrial.

Luces de señalización para el transporte marítimo

Gran esclusa marítima con luces de señalización  

Las luces de señalización para esclusas marítimas grandes se someten a elevados requisitos en cuanto a disponibilidad

Para grandes esclusas marítimas, la disponibilidad de los sistemas de señalización tiene máxima prioridad. Las luces de señalización para el transporte marítimo tienen en cuenta este requisito del cliente mediante una redundancia aplicada de forma consecuente, tanto en la fuente de alimentación como en el bus de comunicación.

La carcasa especialmente robusta apta para el agua de mar y la tecnología de conexión de construcción maciza se ha diseñado para el uso en entornos exigentes.

Mediante el bus de comunicación industrial pueden leerse mensajes de alarma y estado con marca de tiempo y transferirse a sistemas de control y bases de datos. Para ello, se ofrecen estándares de comunicación industriales que permiten una construcción sencilla de soluciones de automatización integradoras.

Automatización completa

Las luces de señalización de Phoenix Contact son parte integral de una solución global y ponen a disposición informaciones de estado y mensajes de alarma por toda la red.

Los sistemas de señalización de Phoenix Contact son compatibles con las interfaces de comunicación industriales usuales. Mediante sistemas de bus y conexiones discretas pueden integrarse fácilmente en soluciones existentes y conceptos de automatización de orden superior.

Phoenix Contact ofrece los productos adecuados para poder implementar requisitos complejos de forma personalizada: empezando por líneas de sistemas de control, pasando por interfaces de bus, tecnología de telecontrol y protección contra sobretensiones, hasta un concepto de seguridad para cumplir los requisitos de la directiva de maquinaria.

Topología de una solución de automatización para la señalización de esclusas  

Señalización de esclusas automatizada con tecnología de Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636