Conectores para señales

Conectores para señales de Phoenix Contact

Soluciones universales

La diversidad única de tamaños y diseños de caja permite soluciones universales para el lado del equipo y del cable.

Volver a Conectores circulares

Categorías

Buscar en Conectores para señales

Mostrar todos los productos de esta categoría

Producimos conectores circulares para aplicaciones de señales y sensores/actuadores industriales en todo tipo de versiones. Elija entre la conexión por tornillo probada, las tecnologías de conexión rápida push-in o QUICKON, o si lo prefiere, la conexión crimpada o Pierce compacta. Nuestra gama de productos de conectores para equipos abarca variantes con hilos trenzados o el montaje directo en placa de circuito impreso. Los conectores de montaje empotrado son aptos para procesos de soldadura por ola, por reflujo y SMT (tecnología de montaje superficial).

Sus ventajas

  • Diversidad única de diseños de caja de M5 a M23
  • Flexibilidad mediante números de polos distintos de 3 a 19 polos
  • Cableado simplificado mediante versiones recubiertas por extrusión de plástico

Conectores para señales M5 a M12

Conectores para señales M5 a M12  

Conectores para señales M5 a M12

A partir de los múltiples requisitos que se exigen al cableado de sensores/actuadores en el entorno industrial, ha surgido una amplia gama de conectores M5, M8 y M12 así como pasamuros. Los desarrollos confeccionables y específicos para el cliente permiten una adaptación óptima a conceptos de equipos individuales.

  • 3 a 17 polos
  • Codificación A, B o D

 

Conectores para señales M17 y M23

Conectores para señales M17 y M23  

Conectores para señales M17 y M23

Los conectores circulares de los tamaños M17 y M23 cubren una gran variedad de aplicaciones para señales industriales. Estos también incluyen requisitos relacionados con la estanqueidad, la resistencia a vibraciones y la protección CEM. Los conectores circulares se amplían con un completo programa de versiones recubiertas por extrusión con plástico. Los conectores M23 de la serie PRO amplían aún más la gama.

  • 6 a 19 polos
  • Todas las cajas pueden equiparse con contactos macho o hembra

 

Conectores para señales de 7/8“

Conectores para señales de 7/8“  

Conectores para señales de 7/8“

Para los requisitos del mercado americano, se ofrecen conectores circulares en diseño de pulgadas. La gama de productos incluye, además de conectores confeccionables con conexión por tornillo, conectores de montaje empotrado con hilos trenzados o para el montaje directo en la placa de circuito impreso.

  • 3 a 5 polos

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio


Vídeo formativo

Conectores circulares M17-M40 PRO.

Configurador

Configure sus conectores junto con el cable preconfeccionado adecuado para su aplicación.

Conectores para datos
Cables y líneas
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es/pxc/product_list_pages/!ut/p/z1/tVRNb8IwDP0tHDhGdkrb0CNDCISYtKlso7lUqZuwoH7RFhj79SvjtMPKAZFLFOu9Z8fyM0jYgCzU0W5Va8tCZd07kn7szDnyhcuf51PfwdfR02y9EuNwsfDhHaIniDK7rOQWPnrRDgfZL3bl4z9ngrf4UccX_wICDh9Hq0_wVpR13n0uBAmyIptC5I9JU6A9Ro7xmUvksUD5yNJUBGJMgnyDsMBbGUZ3ZuiXf8GHynsPln9sc1bOY-XvrX55a3g7q9ndfi8nIKksWv3VwkY3uhniSSdDzJUthljVZXqgtgtmtmnjSm0vALI1HTJVxx2x0NSWdRObso4bu-1MHFfMQYaCocuQD1HxxCMvFUyNUoe5xgQscdAwX3DjuugKrlVnRdlb8MXMv4Aet4a6iWdh_LKZzsJbo82vDbV5lVmy7XOZ6gyitj7oS1jRZR9B1GhV0-fvnujVqvLibFm0PJ5Oa5NPk_Hf6zzCnauSb3OeDAY_ma6VAQ!!/