Volver a la vista general

Explicación de la denominación de producto para artículos de la serie MACX Analog

La denominación que se encuentra en el producto ofrece, entre otras cosas, información sobre el funcionamiento, la alimentación y la tecnología de conexión de los equipos.
El siguiente ejemplo muestra cómo puede desglosar la denominación.

Amplificadores de separación con seguridad funcional

Ejemplo de la estructura de la denominación del producto para artículos de la serie MACX Analog

En el ejemplo del amplificador separador de alimentación MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP le mostramos cómo puede descifrar cada segmento de la denominación del producto:

DescripciónDenominaciónExplicación
LíneaMACX MCR
MACX PL
MACX MCR-EX
MACX PL-EX
Amplificadores de separación con seguridad funcional SIL
Amplificadores de separación con seguridad funcional PL
Amplificadores de separación Ex-i con seguridad funcional SIL
Amplificadores de separación Ex-i con seguridad funcional PL
FunciónSLLínea estándar, módulo compacto y económico
Complemento 1RPSS
IDS
SD-21
SD-23
SD-24
S-MUX
S-MUX-TB
PTB
Amplificadores separadores de alimentación
Amplificadores de separación de salida
Bloque de control de válvulas, tensión en vacío  21 ≤ x < 22 V DC
Bloque de control de válvulas, tensión en vacío  23 ≤ x < 24 V DC
Bloque de control de válvulas, tensión en vacío  24  ≤ x < 25 V DC
Multiplexor para la conexión digital de equipos en campo compatibles con HART
Placa de conexión HART
Módulo de alimentación e indicación de fallos
EntradaUI
RPSSI
I
2I
T
RTD
TC
NAM
2NAM
Entrada de corriente y tensión
Amplificadores separadores de entrada y de alimentación, entrada de corriente
Entrada de corriente
Entrada de corriente, dos canales
Termómetro de resistencia, termopares y fuentes mV
Termómetro de resistencia
Termopares y fuentes mV
Interruptor o detector de proximidad NAMUR
Interruptor o detector de proximidad NAMUR, dos canales
SalidaUI
I
2I
UIREL
R
RO
2RO
T
2T
NAM
YO
HO
25
40
48
60
1S
Salida de tensión y corriente
Salida de corriente
Dos salidas de corriente
Salida de tensión y corriente con relé de valor límite
Potenciómetro (resistencia)
Contacto de relé NA
Dos contactos de relé NA
Salida de transistor, pasiva
Dos salidas de transistor, pasivas
Comportamiento resistivo según EN 60947-5-6
Comportamiento resistivo según EN 60947-5-6, compatible con Yokogawa
Comportamiento resistivo según EN 60947-5-6, compatible con Honeywell
Limitación de corriente 25 mA
Limitación de corriente 40 mA
Limitación de corriente 48 mA
Limitación de corriente 58 mA
un canal HART transparente
Alimentación
UP
LP
Alimentación 24 V DC
Universal power (alimentación de rango amplio AC/DC)
Loop powered (alimentación por bucle)
Complemento 2LFD
HV
ILP
Detección de fallos en cable                                                                                                          High voltage (alta tensión de prueba)                                                                                        Input Loop powered (alimentación por bucle de entrada)
Conexión
SP
Conexión por tornillo
Push-in Technology
Configuración
NC
C
no configurado, configuración estándar
no configurado, configuración estándar
con configuración según pedido, modificable

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición