Amplificadores de separación

Amplificadores de separación

Transferir señales de forma segura

Separar, convertir, filtrar y amplificar: nuestros amplificadores de separación permiten una transmisión sin interferencias de sus señales.

Volver a Técnica de medición, control y regulación

Categorías

Buscar en Amplificadores de separación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Desde los amplificadores de separación de 6 mm muy compactos pasando por los amplificadores de separación con seguridad funcional hasta los separadores de señales para circuitos intrínsecamente seguros en la zona Ex: nuestras líneas de amplificadores de separación ofrecen una solución para todas las aplicaciones de la adaptación de señales analógicas.

Sus ventajas

  • Separar, adaptar, filtrar y amplificar de forma segura con amplias soluciones para el procesamiento de señales analógicas
  • Integración de señales de campo con separación galvánica en redes industriales con amplificadores de separación con conexión de bus y de red
  • Hasta un 65 % de ahorro de espacio frente a los separadores usuales en el mercado con los amplificadores de separación muy compactos
  • Transmisión precisa y elevada seguridad de funcionamiento con amplificadores de separación con certificación SIL completa
  • Máxima protección contra explosión para todas las zonas Ex y grupos de gases: con separadores de señales de uno y dos canales para circuitos intrínsecamente seguros en la zona Ex.
  • Integrar fácilmente señales analógicas en la cadena de seguridad según la directiva de maquinaria con amplificadores de separación con nivel de rendimiento

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición