Volver a la vista general

Seguridad funcional: de la idea al producto

MACX Analog aumenta la seguridad y disponibilidad de la instalación. Los centros de prueba independientes siguen todo el ciclo de desarrollo de cada módulo. El producto acabado es un amplificador de separación con calidad y seguridad probadas.

Safety Life Cycle

Safety Life Cycle: desde el concepto hasta el servicio

Safety Life Cycle: proceso de desarrollo

Phoenix Contact convierte las exigencias de la seguridad funcional según IEC 61508 en un proceso de desarrollo estandarizado en torno al Safety Life Cycle.

Para ello, se contemplan ampliamente todas las medidas para el control y la prevención de fallos ya durante el desarrollo y la fabricación hasta el funcionamiento del dispositivo. Estas medidas se revisan en el marco de una evaluación completa (Full-Assessment) por parte de un centro de prueba independiente.

Calidad y seguridad probadas

Los centros de comprobación independientes confirman la calidad y seguridad  

Calidad y seguridad probadas

Los centros de prueba independientes siguen el ciclo de desarrollo completo. Si lo desea, puede descargarse todos los certificados, la información técnica y el manual de seguridad en el área de productos de nuestra página web.

Ejemplo de aplicación: monitorización de procesos segura

Regulación de temperatura en el colector  

Regulación de temperatura con desconexión segura

Durante una monitorización de procesos segura, la temperatura del colector se regula y monitoriza continuamente. Para ello, se hace la consecuente separación entre regulación y dispositivo de protección.

Utilice los contactos invertidos programables libremente de los convertidores de medida de temperatura con certificado SIL para mensajes y avisos de alarma así como para la desconexión segura.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar